SystemProductData - Descripción funcional
Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
El bloque de funciones SystemProductData devuelve la información específica del producto del dispositivo del sistema.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Referencia al dispositivo TeSys island. |
i_xExecute |
BOOL |
El bloque de funciones inicia la ejecución en un flanco ascendente de esta entrada. Las salidas q_xDone, q_xError, q_etResult y q_etResultMsg se restablecen con el flanco descendente de i_xExecute. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xExecute. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |
q_xBusy |
BOOL |
Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
q_xDone |
BOOL |
Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución se ha completado correctamente. |
q_sVendorName |
STRING[20] |
Nombre del fabricante. |
q_sProductCode |
STRING[32] |
Nombre del producto. |
q_sAppRevision |
STRING[7] |
Número de revisión del firmware de la aplicación instalado actualmente en el dispositivo. |
q_sVendorURL |
STRING[30] |
URL del fabricante. |
q_sProductName |
STRING[32] |
Nombre del producto. |
q_sModelName |
STRING[20] |
Nombre del modelo. |
q_sMacAddress |
STRING[12] |
Dirección MAC del dispositivo. |
q_sSerialNumber |
STRING[20] |
Número de serie. |