AnalogIO - Descripción funcional
Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
El bloque de funciones AnalogIO proporciona información acerca del avatar de E/S analógicas con dos entradas y una salida.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Referencia al dispositivo TeSys island. |
i_xEnable |
BOOL |
Un flanco ascendente de la entrada i_xEnable inicia el intercambio de datos cíclicos y acíclicos entre el bloque de funciones y el avatar seleccionado. Mientras i_xEnable se mantenga en TRUE, los datos cíclicos se intercambiarán en cada ciclo del controlador, mientras que los parámetros acíclicos se actualizarán en el orden en que se hayan definido en el bloque de funciones. Un flanco descendente de la entrada i_xEnable detiene el intercambio de datos y los comandos acíclicos que estén activos. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xEnable. |
i_sAvatarName |
Referencia al avatar definido en la configuración de TeSys island. |
|
i_iAQ0 |
INT |
Valor que se escribirá en la salida analógica 0. La unidad y el escalado dependerán del tipo de salida analógica configurada. oTipo 0 (unidad: mV) oTipo 1 (unidad: mV) oTipo 2 (unidad: μA) oTipo 3 (unidad: μA) |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |
q_xActive |
BOOL |
Si el bloque de funciones está activo, esta salida se establece en TRUE. |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque de funciones está preparado para recibir un comando de ejecución. |
q_iAI0 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 0. La unidad y el escalado dependerán del tipo de salida analógica configurada. oTipo de 0 a 12 (unidad: 0,1 grados C) oTipo 13 (unidad: mV) oTipo 14 (unidad: mV) oTipo 15 (unidad: μA) oTipo 16 (unidad: μA) |
q_iAI1 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 1. |