MotorOneDirection - Descripción funcional
Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
El bloque de funciones MotorOneDirection permite gestionar un motor en una dirección.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Referencia al dispositivo TeSys island. |
i_xEnable |
BOOL |
Un flanco ascendente de la entrada i_xEnable inicia el intercambio de datos cíclicos y acíclicos entre el bloque de funciones y el avatar seleccionado. Mientras i_xEnable se mantenga en TRUE, los datos cíclicos se intercambiarán en cada ciclo del controlador, mientras que los parámetros acíclicos se actualizarán en el orden en que se hayan definido en el bloque de funciones. Un flanco descendente de la entrada i_xEnable detiene el intercambio de datos y los comandos acíclicos que estén activos. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xEnable. |
i_sAvatarName |
Referencia al avatar definido en la configuración de TeSys island. |
|
i_xResetTrip |
BOOL |
Si esta entrada está ajustada en TRUE, se restablecerá el error de disparo detectado. |
i_xRunFwd |
BOOL |
Si esta entrada está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de avance de avatar está cerrado. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |
q_xActive |
BOOL |
Si el bloque de funciones está activo, esta salida se establece en TRUE. |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque de funciones está preparado para recibir un comando de ejecución. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado la presencia de la alimentación principal aguas arriba del primer dispositivo (interruptor automático cerrado). |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que se ha ejecutado un comando Run o Close y que la corriente fluye por los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también para avatares sin motor). (Unidad: mA) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indica el promedio de los valores más recientes de IRMS de la corriente de fase. (Unidad: mA) |
q_xWarning |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de protección. |
q_xTripped |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar cumple las condiciones de restablecimiento de disparo y puede restablecerse mediante un comando de restablecimiento de disparo. |
q_xAssetWarning |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que un dispositivo eléctrico o un módulo de interfaz SIL del avatar han alcanzado o superado el 90 % del número nominal de operaciones (por parámetro del avatar). |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el motor se encuentra en la fase de arranque. |
q_iMotorTemperature |
INT |
Indica la temperatura del motor en incrementos de 0,1 °C. En función del tipo de sensor de temperatura, el rango puede ser: o–200...850 °C (–328...1562 °F) (para PT100) o–200...600 °C (–328...1112 °F) (para PT1000) o–60...180 °C (–76...356 °F) (para NI 100/1000) |
q_xRunFwd |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de avance del avatar está cerrado. |