MotorTwoDirections - Descripción funcional

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V1.0.0.0

G-SE-0075877.1.png

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones MotorTwoDirections permite gestionar un motor en dos direcciones (avance y retroceso).

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Referencia al dispositivo TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un flanco ascendente de la entrada i_xEnable inicia el intercambio de datos cíclicos y acíclicos entre el bloque de funciones y el avatar seleccionado. Mientras i_xEnable se mantenga en TRUE, los datos cíclicos se intercambiarán en cada ciclo del controlador, mientras que los parámetros acíclicos se actualizarán en el orden en que se hayan definido en el bloque de funciones. Un flanco descendente de la entrada i_xEnable detiene el intercambio de datos y los comandos acíclicos que estén activos. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xEnable.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Referencia al avatar definido en la configuración de TeSys island.

i_xResetTrip

BOOL

Si esta entrada está ajustada en TRUE, se restablecerá el error de disparo detectado.

i_xRunFwd

BOOL

Si esta entrada está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de avance de avatar está cerrado.

i_xRunRev

BOOL

Si esta entrada está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de retroceso de avatar está cerrado.

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto.

q_xActive 

BOOL

Si el bloque de funciones está activo, esta salida se establece en TRUE.

q_xReady 

BOOL

Indica TRUE si el bloque de funciones está preparado para recibir un comando de ejecución.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado la presencia de la alimentación principal aguas arriba del primer dispositivo (interruptor automático cerrado).

q_xLoadRunning

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que se ha ejecutado un comando Run o Close y que la corriente fluye por los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también para avatares sin motor).

(Unidad: mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Indica el promedio de los valores más recientes de IRMS de la corriente de fase.

(Unidad: mA)

q_xWarning

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de protección.

q_xTripped

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de disparo de protección.

q_xReadyToReset

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar cumple las condiciones de restablecimiento de disparo y puede restablecerse mediante un comando de restablecimiento de disparo.

q_xAssetWarning

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que un dispositivo eléctrico o un módulo de interfaz SIL del avatar han alcanzado o superado el 90 % del número nominal de operaciones (por parámetro del avatar).

q_xLoadStarting

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el motor se encuentra en la fase de arranque.

q_iMotorTemperature

INT

Indica la temperatura del motor en incrementos de 0,1 °C.

En función del tipo de sensor de temperatura, el rango puede ser:

o–200...850 °C (–328...1562 °F) (para PT100)

o–200...600 °C (–328...1112 °F) (para PT1000)

o–60...180 °C (–76...356 °F) (para NI 100/1000)

q_xRunFwd

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de avance del avatar está cerrado.

q_xRunRev

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el conmutador de retroceso del avatar está cerrado.

q_xUpstreamVltg2

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado la presencia de la alimentación principal aguas arriba del segundo dispositivo (si está disponible).