ProductData - Descripción funcional

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V1.0.0.0

G-SE-0075865.1.png

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones ProductData devuelve la información específica del producto de los dispositivos.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Referencia al dispositivo TeSys island.

i_xExecute

BOOL

El bloque de funciones inicia la ejecución en un flanco ascendente de esta entrada. Las salidas q_xDone, q_xError, q_etResult y q_etResultMsg se restablecen con el flanco descendente de i_xExecute. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xExecute.

i_sDeviceName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfDeviceName)

Referencia al dispositivo definido en la configuración de TeSys island.

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto.

q_xBusy

BOOL

Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución del bloque de funciones está en curso.

q_xDone

BOOL

Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución se ha completado correctamente.

q_sVendorName

STRING[20]

Nombre del fabricante.

q_sProductCode

STRING[32]

Nombre del producto.

q_sAppRevision

STRING[7]

Número de revisión del firmware de la aplicación instalado actualmente en el dispositivo.

q_sVendorURL

STRING[64]

Nombre del fabricante.

q_sProductName

STRING[32]

Nombre del producto.

q_sModelName

STRING[20]

Nombre del modelo.

q_sSerialNumber

STRING[20]

Número de serie.