SystemVoltageEnhanced - Descripción funcional

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V1.0.0.0

G-SE-0075851.1.png

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones SystemVoltageEnhanced devuelve y restablece los registros de tensión optimizados del avatar del sistema.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Referencia al dispositivo TeSys island.

i_xExecute

BOOL

El bloque de funciones inicia la ejecución en un flanco ascendente de esta entrada. Las salidas q_xDone, q_xError, q_etResult y q_etResultMsg se restablecen con el flanco descendente de i_xExecute. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xExecute.

i_xResetVltgDipCntr

BOOL

Si esta entrada está ajustada en TRUE, se restablecerá el valor del parámetro q_udiResetVltgDipCntr.

i_xResetVltgSwellCntr

BOOL

Si esta entrada está ajustada en TRUE, se restablecerá el valor del parámetro q_udiResetVltgSwellCntr.

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto.

q_xBusy

BOOL

Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución del bloque de funciones está en curso.

q_xDone

BOOL

Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución se ha completado correctamente.

q_stVltgDipRegister1

ST_VoltageRegister

Magnitud de tensión máxima de una caída de tensión.

q_stVltgDipRegister1 = más reciente

(Unidad: V)

q_stVltgDipRegister2

Magnitud de tensión máxima de una caída de tensión.

...

q_stVltgDipRegister5

q_uiVltgDipCntr

UINT

Contador de caídas de tensión

q_stVltgSwellRegister1

ST_VoltageRegister

Magnitud de tensión máxima para un aumento de tensión (unidades de voltios).

q_stVltgSwellRegister1 = más reciente

q_stVltgSwellRegister2

Magnitud de tensión máxima de un aumento de tensión.

...

q_stVltgSwellRegister5

q_uiVltgSwellCntr

UINT

Contador de aumentos de tensión