Descripción de pines de entrada
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Bistable_Valve:
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
Observaciones |
---|---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
Verdadero: Modalidad automática habilitada FALSE: Deshabilitado |
|
i_xMan |
BOOL |
Verdadero: Modalidad manual habilitada FALSE: Deshabilitado |
|
i_xLoc |
BOOL |
Verdadero: Modalidad local habilitada FALSE: Deshabilitado |
|
i_xLocOpen |
BOOL |
Al elevar el flanco de 0 a 1 se abre manualmente la válvula en la modalidad local. |
La modalidad local y manual se establecerá en 1 simultáneamente. |
i_xLocCls |
BOOL |
Al elevar el flanco de 0 a 1 se cierra manualmente la válvula en la modalidad local. |
La modalidad local y manual se establecerá en 1 simultáneamente. |
i_xAutOpen |
BOOL |
Al elevar el flanco de 0 a 1 se abre la válvula en la modalidad automática. |
|
i_xAutCls |
BOOL |
Al elevar el flanco de 0 a 1 se cierra la válvula en la modalidad automática. |
|
i_xFbckOpen |
BOOL |
Verdadero: La señal de respuesta abierta está activa. FALSE: Respuesta no abierta |
|
i_xFbckCls |
BOOL |
Verdadero: La señal de respuesta cerrada está activa. FALSE: Respuesta no cerrada |
|
i_xLock |
BOOL |
Verdadero: El bloqueo está activo FALSE: Ningún bloqueo (opcional) |
|
i_xErr |
BOOL |
Verdadero: El error detectado externo está activo. FALSE: Ningún error externo detectado |
|
i_xAckn |
BOOL |
El reconocimiento se realiza con un flanco ascendente |
Entrada para reconocer errores internos y externos detectados indicados en la salida q_xErr. |
i_strPara |
STRUCT Par_Val_Bi |
Estructura con parámetros para este bloque. |
Consulte la descripción de las estructuras usadas. |
i_dwCtrl |
DWORD |
Bits de comandos para interactuar desde la HMI Rango: 0...4294967295 |
Consulte la descripción de las palabras de control. |