Palabra de estado

Funcionalidad

En esta tabla se describe la palabra de estado:

Posición del bit

Descripción

0

La modalidad automática está activa.

1

La modalidad manual está activa.

2

La modalidad local está seleccionada.

3

Indica que el funcionamiento está bloqueado (entrada de i_xLock)

4...7

No usado

8

Señal para abrir la válvula.

9

Señal para cerrar la válvula.

10...13

No usado

14

Señal de respuesta de la válvula abierta.

15

Señal de respuesta de la válvula cerrada.

16

Restablece el error detectado (q_xErr).

17

Indica que el funcionamiento está bloqueado por un error detectado interno o externo (entrada de i_xErr) que no está reconocido.

18

No usado

19

Habilita la supervisión de la señal de respuesta.

20

Posición predeterminada de la válvula (FALSE: cerrada, Verdadero: abierta).

21...23

No usado

24

Error detectado en la modalidad de servicio no válida.

25

Error externo detectado.

26

Falta respuesta de error detectado.

27

Error detectado de posición desconocida.

28...31

No usado