Bloque de funciones FB_PI

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines del bloque de funciones FB_PI:

G-SA-0044485.3.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones FB_PI es un bloque de funciones PI estándar con ajuste manual, función de retención y contención antirestablecimiento.

El controlador PI genera una salida de control basada en el error de proceso en el sistema (Error de proceso = Consigna – Valor real). Al configurar los parámetros del bloque de funciones, la salida de control puede ajustarse para reducir el error de proceso.

El valor proporcional e integral del proceso calculado continuamente basado en los parámetros de valor real, consigna y entrada. El bloque de funciones también limita la salida de control en función de la configuración de límites.

Función de transferencia

La siguiente ecuación es la función de transferencia del bloque de funciones FB_PI:

G-SA-0044486.1.gif-high.gif

 

Donde:

Kp = Ganancia proporcional

sTn = Tiempo integral

Diagrama funcional

En esta figura se muestra el diagrama funcional del bloque de funciones FB_PI:

G-SA-0044487.1.gif-high.gif

 

 

Este bloque de funciones se usa para controlar los procesos del bucle cerrado con variables de entrada y salida continuas.

Estado de error detectado

Un parámetro no válido en los resultados de las entradas del bloque de funciones da como resultado un error detectado y se genera el correspondiente ID de error detectado.

Durante el estado de error detectado, el valor de salida se establece en cero.

El error detectado sólo se puede restablecer mediante el flanco ascendente de la entrada i_xErrRst. La salida q_xBusy es TRUE siempre que el bloque de funciones está habilitado y no se ha detectado ningún error.