Descripción de pines de entrada
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Hour_Meter:
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
Verdadero: Modalidad automática habilitada FALSE: Deshabilitada (configuración de fábrica) |
i_xMan |
BOOL |
Verdadero: Modalidad manual habilitada FALSE: Deshabilitada (configuración de fábrica) |
i_xIn |
BOOL |
Verdadero: El bloque acumula el tiempo FALSE: Deshabilitada (configuración de fábrica) |
i_xRst |
BOOL |
Verdadero: Vuelve a establecer la salida en el valor preestablecido introducido en la entrada i_strPara. FALSE: Deshabilitada (configuración de fábrica) (opcional) |
i_xLock |
BOOL |
Entrada de bloqueo para el servicio Verdadero: El bloqueo está activo FALSE: Ningún bloqueo (configuración de fábrica) (opcional) |
i_xErr |
BOOL |
Verdadero: El error detectado externo está activo FALSE: Ningún error externo detectado (configuración de fábrica) |
i_xAckn |
BOOL |
El reconocimiento se realiza con un flanco ascendente Entrada para reconocer errores internos y externos detectados indicados en la salida q_xErr. |
i_strPara |
STRUCT Par_HM |
Estructura con parámetros para este bloque. |
i_dwCtrl |
DWORD |
Bits de comandos para interactuar desde la HMI Rango: 0...4294967295 Consulte la descripción del bit de palabras de control. |