Palabra de estado

Funcionalidad

En esta tabla se describen los bits de palabra de estado:

Posición del bit

Descripción

0

La modalidad automática está activa

1

La modalidad manual está activa

2

Ninguna modalidad seleccionada

3

El bloque de funciones está bloqueado por una entrada de bloqueo i_xLock

4

No usado

5

El recuento de tiempo está en pausa

6

Se ha excedido el tiempo de servicio en i_strPara.diWaitTime.

7...15

No usado

16

El error detectado se ha restablecido

17

El error detectado está presente

18...23

No usado

24

El error detectado interno está presente

25

El error detectado externo está presente

26...31

No usado