Descripción de pines de entrada
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Proportional_Valve:
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
Observaciones |
---|---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
Verdadero: Modalidad automática habilitada FALSE: Deshabilitado |
- |
i_xMan |
BOOL |
Verdadero: Modalidad manual habilitada FALSE: Deshabilitado |
- |
i_xLoc |
BOOL |
Verdadero: Modalidad local habilitada FALSE: Deshabilitado |
- |
i_xManOpen |
BOOL |
Verdadero: Abre manualmente la válvula (salida q_xMove) en la modalidad local siempre y cuando la señal esté activada. FALSE: Deshabilitado |
- |
i_xManCls |
BOOL |
Verdadero: Cierra manualmente la válvula (salida q_xMove) en la modalidad local siempre y cuando la señal esté activada. FALSE: Deshabilitado |
- |
i_xMove |
BOOL |
Verdadero: Mueve la válvula a una nueva posición en la modalidad automática FALSE: Deshabilitado |
- |
i_rSp |
REAL |
Nueva posición para el movimiento de la válvula en la modalidad automática Rango: 1,17e-38...3,4e+38 |
- |
i_xFbckMove |
BOOL |
Verdadero: Respuesta para el movimiento de la válvula FALSE: Deshabilitado |
- |
i_iPosFbck |
INT |
Respuesta de la posición de la válvula. Rango: 0...31 |
- |
i_xLock |
BOOL |
Verdadero: Bloqueo habilitado. FALSE: Deshabilitado |
Entrada de bloqueo para el funcionamiento de la válvula. El funcionamiento de la válvula está inhibido cuando la entrada está establecida en 1. |
i_xErr |
BOOL |
Verdadero: El error detectado externo está activo. FALSE: Ningún error externo detectado |
- |
i_xAckn |
BOOL |
El reconocimiento se realiza con un flanco ascendente |
Entrada para reconocer errores internos y externos detectados indicados en la salida q_xErr. |
i_strPara |
STRUCT Par_Valpro |
Estructura con parámetros para este bloque. |
Consulte la descripción de las estructuras usadas. |
i_dwCtrl |
DWORD |
Bits de comandos para interactuar desde la HMI Rango: 0...4294967295 |
Consulte la descripción de las palabras de comando. |