Descripción de pines de salida

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones Proportional_Valve:

Identificadores

Tipo de salida

Descripción

Observaciones

q_xAut

BOOL

Verdadero: Modalidad automática habilitada

FALSE: Deshabilitado

-

q_xMan

BOOL

Verdadero: Modalidad manual habilitada

FALSE: Deshabilitado

-

q_xMove

BOOL

Verdadero: Abre el comando activo

FALSE: Deshabilitado

-

q_iValvPos

INT

Señal para indicar la nueva posición de la válvula. El valor se proporciona mediante la consigna en la modalidad manual o automática. Si la válvula se maneja manualmente en la modalidad local, el valor se establece en totalmente cerrado o totalmente abierto.

Rango: 0...31

Si la ejecución forzosa de la posición predeterminada está activa, la señal debe establecerse en la posición predeterminada de la válvula en caso de bloqueo o error detectado.

q_rPos

REAL

Posición real de la válvula

Rango: ±3,4e+38

-

q_xLock

BOOL

Verdadero: El bloqueo está activo.

FALSE: Ningún bloqueo

Indica que el funcionamiento está bloqueado (entrada i_xLock)

q_xErr

BOOL

Verdadero: El error detectado está activo.

FALSE: Ningún error detectado

-

q_dwStat

DWORD

Bits de estado que se mostrarán en la HMI

Rango: 0...4294967295

Consulte la descripción de las palabras de estado.