EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Método Shutdown

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V1.0.4.0

G-SE-0045950.1.gif-high.gif

 

 

Tarea

Envía al servidor una interrupción de la conexión.

Descripción funcional

Envía al servidor una interrupción de la conexión. A continuación, los datos entrantes se pueden todavía leer, pero no se pueden enviar más datos. Una vez recibidos y procesados los datos entrantes, llame al método Close.

El valor de retorno de BOOL es TRUE si la función se ha ejecutado correctamente. Evalúe la propiedad Result en caso de que el valor de retorno sea FALSE.

Utilizado por

oFB_TCPClient/FB_TCPClient2