EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Método SendOutOfBandToSpecificClient

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V1.0.4.0

G-SE-0045933.2.gif-high.gif

 

 

Tarea

Envía datos OutOfBand sólo a un cliente específico, identificado mediante su IP y su puerto.

Descripción funcional

Envía datos OutOfBand sólo a un cliente específico, identificado mediante su IP y su puerto. Devuelve el número de bytes enviados al sitio remoto como UDINT.

Para obtener información adicional sobre los métodos de envío, consulte la sección Método de envío.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

i_sClientIP

STRING(15)

-

Dirección IP del cliente conectado al que se van a enviar los datos.

i_uiClientPort

UINT

De 1 a 65535

Puerto del origen del cliente conectado al que se van a enviar los datos.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Dirección de inicio del búfer que contiene los datos que se van a enviar.

In_Out

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Nivel de llenado del búfer que proporciona la aplicación antes de la operación. Establezca este valor en 1. Seguirá siendo 1 después de la operación si no se han podido enviar todos los datos.

Utilizado por

oFB_TCPServer