ST_DefaultSocketOptionsTCPServer
Tipo: |
Estructura |
Disponible desde: |
V1.0.8.0 |
Hereda de: |
- |
La estructura ST_DefaultSocketOptionsTCPServer contiene información sobre qué opciones de socket se deben establecer o modificar automáticamente al abrir una nueva instancia de servidor.
Nombre |
Tipo de datos |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
BOOL |
TRUE |
Si es TRUE, establece la opción de socket KeepAlive en el valor de xKeepAliveValue. |
|
BOOL |
TRUE |
Valor en el que se va a establecer la opción de socket KeepAlive. |
|
BOOL |
TRUE |
Si es TRUE, establece la opción de socket ReuseAddress en el valor de xReuseAddressValue. |
|
BOOL |
TRUE |
Valor en el que se va a establecer la opción de socket ReuseAddress. |
|
BOOL |
FALSE |
Si es TRUE, establece la opción de socket SendBufferSize en el valor de udiSendBufferSizeValue. |
|
UDINT |
10.000 |
Valor en el que se va a establecer la opción de socket SendBufferSize. |
|
BOOL |
FALSE |
Si es TRUE, establece la opción de socket ReceiveBufferSize en el valor de udiReceiveBufferSizeValue. |
|
UDINT |
10.000 |
Valor en el que se va a establecer la opción de socket ReceiveBufferSize. |
|
BOOL |
FALSE |
Si es TRUE, establece la opción de socket TimeoutAcceptTls correspondiente en el valor de uiTimeoutAcceptTlsValue. |
|
TIME |
T#30s |
Timeout para aceptar una conexión entrante mediante el método Accept en los puertos abiertos con el método OpenTls. |
oFB_TCPServer/FB_TCPServer2