EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

ST_DefaultSocketOptionsUDPPeer

Descripción general

Tipo:

Estructura

Disponible desde:

V1.0.4.0

Hereda de:

-

Descripción

La estructura ST_DefaultSocketOptionsUDPPeer contiene información sobre qué opciones de socket se deben establecer o modificar automáticamente al abrir una nueva instancia de interlocutor.

Elementos de la estructura

Nombre

Tipo de datos

Valor predeterminado

Descripción

xModifySendBufferSize

BOOL

FALSE

Si es TRUE, establece la opción de socket SendBufferSize en el valor de udiSendBufferSizeValue.

udiSendBufferSizeValue

UDINT

10.000

Valor en el que se va a establecer la opción de socket SendBufferSize.

xModifyReceiveBufferSize

BOOL

FALSE

Si es TRUE, establece la opción de socket ReceiveBufferSize en el valor de udiReceiveBufferSizeValue.

udiReceiveBufferSizeValue

UDINT

10.000

Valor en el que se va a establecer la opción de socket ReceiveBufferSize.

xModifyBroadcast

BOOL

TRUE

Si es TRUE, establece la opción de socket Broadcast en el valor de xBroadcastValue.

xBroadcastValue

BOOL

TRUE

Valor en el que se va a establecer la opción de socket Broadcast.

xModifyMulticastDefaultInterface

BOOL

FALSE

Si es TRUE, establece la opción de socket MulticastDefaultInterface en el valor de sMulticastDefaultInterfaceValue.

sMulticastDefaultInterfaceValue

STRING (15)

'' (cadena nula)

Valor en el que se va a establecer la opción de socket MulticastDefaultInterface.

xModifyMulticastDefaultTimeToLive

BOOL

FALSE

Si es TRUE, establece la opción de socket MulticastDefaultTimeToLive en el valor de siMulticastDefaultTimeToLiveValue.

siMulticastDefaultTimeToLiveValue

SINT

16

Valor en el que se va a establecer la opción de socket MulticastDefaultTimeToLive.

xModifyMulticastLoopback

BOOL

FALSE

Si es TRUE, establece la opción de socket MulticastLoopback en el valor de xMulticastLoopbackValue.

xMulticastLoopbackValue

BOOL

FALSE

Valor en el que se va a establecer la opción de socket MulticastLoopback.

Utilizado por

oFB_UDPPeer