Tipo: |
Estructura |
Disponible desde: |
V1.0.7.0 |
Hereda de: |
– |
La estructura ST_TimeResponse contiene la marca de hora sincronizada que incluye el desplazamiento i_diTimeZone definido para FB_SntpClient. Se puede utilizar para sincronizar el RTC del controlador y tiene en cuenta la información de tiempo recibida sobre el desplazamiento del servidor de hora y el retardo de ida y vuelta.
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_stSyncTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
Contiene la marca de hora sincronizada (incluido el desplazamiento i_diTimeZone) presentada en un formato legible. Estructura proporcionada por la biblioteca SysTimeRtc. |
q_uliUnixTimestamp |
ULINT |
Marca de hora sincronizada (incluido el desplazamiento i_diTimeZone) como marca de hora UNIX. |
q_liRtcOffset |
LINT |
Desplazamiento de reloj calculado (en ms) entre el RTC local del controlador y el servidor de hora (S)NTP. Se admiten valores negativos, por ejemplo -2 h = -7200000. |
q_udiRoundTripDelay |
UDINT |
Retardo de ida y vuelta calculado (en ms). Ejemplo: 30 = 30 ms |
oFB_SntpClient