Cable de transferencia de datos USB (XBT ZG935): Instalación del controlador USB
Siga el procedimiento descrito a continuación para evitar daños en el conector del cable o la unidad.
oNo conecte el cable de transferencia de datos USB hasta que las instrucciones lo soliciten.
oAl conectar el cable de transferencia de datos USB al PC o a la unidad, inserte el conector del cable en un ángulo de 90°.
oAl desconectar el cable, sosténgalo por el conector y no por el propio cable.
oSi el cable se desenchufara del puerto designado durante la instalación y se conectara a un puerto diferente, el SO no reconocería el nuevo puerto. Por lo tanto, asegúrese de utilizar siempre el puerto designado en la instalación.
oSi la instalación no finaliza correctamente, reinicie el PC y cierre todas las aplicaciones residentes antes de volver a instalar el software.
NOTA: Antes de instalar el controlador USB ya debe estar instalado Vijeo Designer.
Procedimiento de instalación para Windows 2000, XP y Vista
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Insertar el CD de instalación de Vijeo Designer en la unidad de CD-ROM. Se abrirá automáticamente la ventana de instalación de Vijeo Designer. Si no se abre, en el menú de inicio de Windows, hacer clic en Ejecutar y escribir x:\install.exe (donde x es la letra de su unidad CD-ROM). |
2 |
En el menú de instalación, seleccionar Controlador USB. |
3 |
En la ventana que aparecerá, seleccionar el controlador que se desea instalar. Para el cable USB de XBT ZG935, seleccionar la opción para instalar el controlador USB para las series XBTGT2000 y superior. |
4 |
Aparece una ventana emergente que explica que el controlador se ha instalado con éxito. |
5 |
Conectar el cable USB al equipo. Windows detectará automáticamente el cable e indicará que el dispositivo está ahora listo para su uso. |
Comprobación posterior a la instalación
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el equipo de destino, comprobar que el cable USB está físicamente conectado al puerto USB. |
2 |
En el PC, comprobar que el cable USB está físicamente conectado al puerto USB. |
3 |
En el escritorio, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y después hacer clic en Propiedades. |
4 |
En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, seleccionar la ficha Hardware, y hacer clic en Administrador de dispositivos. |
5 |
En el Administrador de dispositivos, debajo del controlador USB aparecerá el cable USB (XBT ZG935). |
Problema/Síntoma |
Solución |
---|---|
No se reconoce el cable USB. |
Conecte el cable correctamente o reinicie el PC. Asimismo, al conectar un concentrador USB, asegúrese de que lo conecta directamente al puerto USB del PC. |
Se ha producido una sobrecorriente |
|
El sistema Plug and Play no funciona correctamente. |
|
No puede utilizar el cable USB tras conectarlo a un concentrador USB. |
Es posible que la energía proporcionada por el concentrador no sea suficiente. Asegúrese de que el concentrador cuenta con alimentación propia. |
Conecte el cable directamente al puerto USB del PC. |
|
Tras el proceso de instalación, aparece el símbolo ? cuando se trata de verificar el estado del cable a través del Administrador de dispositivos. |
El controlador no se ha instalado correctamente. Desinstale el controlador y vuelva a instalarlo. |
Desinstalación del controlador USB
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Hacer clic en el icono del dispositivo USB para interrumpir conexión del cable USB en la barra de tareas de Windows y, a continuación hacer clic en la opción para interrumpir conexión del cable USB (XBT ZG935) en Windows 2000, o en la opción para extraer con seguridad el cable USB (XBT ZG935) en Windows XP. |
2 |
Cuando aparece el cuadro de diálogo Se puede quitar el hardware con seguridad, quitar el cable de descarga USB. |
3 |
Hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. |