Conexión del cable de alimentación
Siga estas instrucciones para suministrar alimentación a la unidad.
NOTA:
oCuando conecte el terminal de toma de tierra del bastidor (FG), asegúrese de que el cable está conectado a tierra. Si la unidad no se conecta a tierra, podría provocar una interferencia electromagnética (EMI). La puesta a tierra es necesaria para cumplir la protección de nivel de compatibilidad electromagnética.
oLos terminales SG (toma de tierra de señal) y FG se conectan en el interior de la unidad.
NOTA:
oApague la alimentación antes de realizar el cableado a los terminales de alimentación de la unidad.
oLa unidad sólo utiliza alimentación de 24 V CC. El empleo de cualquier otro nivel de alimentación puede provocar daños en la fuente de alimentación y en la unidad.
oPuesto que la unidad no está equipada con un interruptor de alimentación, no olvide conectar un interruptor de alimentación a la fuente de alimentación de la unidad.
oAsegúrese de conectar a tierra el terminal FG de la unidad.
Preparación del cable de alimentación
NOTA:
oAsegúrese de que el cable de tierra es del mismo calibre o superior que los cables de alimentación.
oNo utilice cables de aluminio para el cable de la alimentación.
oSi los hilos del extremo del cable no están torcidos correctamente, puede producirse un bucle de cortocircuito entre los extremos de cable o entre los extremos y un electrodo. Para evitarlo, utilice extremos de cable D25CE/AZ5CE.
oSiempre que sea posible, utilice cables de 0,2 a 2,5 mm2 (24 - 12 AWG) para el cable de alimentación y trence los extremos de los cables antes de conectar los terminales.
oEl conductor puede ser rígido o flexible.
Ilustración de la clavija de alimentación
1 Clavija de alimentación para las series XBT GT1005/2000/4000 y XBT GK2000
2 Clavija de alimentación para las series XBT GT5000/6000/7000 y XBT GK5000
Conexión |
Cable |
---|---|
+ |
24 V CC |
- |
0 V CC |
FG |
Terminal con toma de tierra conectado al chasis de la unidad. |
Conexión del cable de alimentación
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desenchufar el cable de la fuente de alimentación. |
2 |
Desenchufar la clavija de alimentación de la unidad. |
3 |
Quitar 7 mm (0.28 in) de la cubierta de vinilo de todos los cables de alimentación. |
4 |
Si está utilizando cable trenzado, trence los extremos. Estañar los extremos reduce el riesgo de que se deshilachen y asegura una buena transferencia eléctrica. |
5 |
Conectar los cables a la clavija de alimentación con un destornillador plano (tamaño 0,6 x 3,5) |
6 |
Aplicar el par de apriete a los tornillos de montaje: de 0,5 a 0,6 nm (de 5 a 7 lb-in) |
7 |
Volver a colocar la clavija de alimentación en el conector de alimentación. |
NOTA:
oNo suelde el cable directamente con el pin receptor de alimentación.
oEl cable de la fuente de alimentación debe cumplir la especificación expuesta anteriormente. Asegúrese de trenzar los cables de alimentación hasta la clavija por razones de CEM. Consulte la ilustración que aparece a continuación.
Ejemplo de conexión del cable de alimentación
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de conexión del cable de alimentación en la serie XBT GT1005: