Toma de tierra

 

Tome las siguientes precauciones cuando conecte a tierra la unidad.

Toma de tierra exclusiva

Conecte el terminal de toma de tierra del bastidor (FG) del conector de corriente a una toma de tierra exclusiva.

G-SA-0033935.1.gif-high.gif

 

 

Procedimiento de conexión a tierra

Paso

Acción

1

Comprobar que la resistencia de tierra es inferior a 100 Ω. (1).

2

El cable de FG debe contar con un área de sección transversal superior a 2 mm (0,08 pulg.) (1). Crear un punto de conexión tan cercano a la unidad como sea posible y acortar el cable todo lo que se pueda. Cuando utilice un cable de toma de tierra largo, sustituya el cable fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.

3

Si el equipo no funciona correctamente cuando lo conecte a tierra, desconecte el cable de tierra del terminal FG.

(1)   Respete las normas locales. Asegúrese de que la conexión a tierra tenga una resistencia inferior a 100 Ω y que el cable de tierra tenga una sección transversal de al menos 2 mm2 o 14 AWG.

Toma de tierra común

Precauciones:

Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una interferencia electromag­nética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) puede provocar pérdidas de comunicación.

No utilice tomas de tierra comunes excepto para la configuración aprobada que se describe a continuación.

Si no es posible realizar una toma de tierra exclusiva, utilice un punto de conexión común.

G-SA-0033936.1.gif-high.gif