Instalación y extracción de la tarjeta CF
Las tarjetas CF pueden utilizarse para almacenar los siguientes tipos de datos:
oDatos históricos
oDatos de recetas
oDatos de alarmas
oCopias de seguridad de proyectos
Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más información sobre la utilización de la tarjeta CF en los proyectos. Las siguientes unidades de destino son compatibles con el uso de tarjetas CF:
oSerie XBT GT2000 (excepto XBT GT2110)
oSerie XBT GT4000
oSerie XBT GT5000
oSerie XBT GT6000
oSerie XBT GT7000
oSerie XBT GK
oSerie XBT GH
Cuando utilice una unidad y una tarjeta CF, tome las precauciones siguientes:
oAsegúrese de que el indicador ACCESS no esté parpadeando antes de insertar o extraer una tarjeta CF. Extraiga la tarjeta CF únicamente cuando el indicador luminoso esté apagado o iluminado en verde. De lo contrario, los datos internos de la tarjeta CF podrían dañarse o perderse. Consulte Ubicación de los interruptores DIP de la tarjeta CF para obtener más información.
oCompruebe que la configuración de los interruptores DIP de la tarjeta CF es la apropiada.
oDurante el acceso a una tarjeta CF, no apague nunca ni reinicie la unidad, ni inserte o retire la tarjeta CF. Antes de realizar estas acciones, utilice Vijeo Designer para crear una pantalla de aplicación especial en la unidad y utilícela para impedir el acceso a la tarjeta CF. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más detalles.
oAntes de insertar una tarjeta CF, familiarícese con la orientación delantera y posterior de la tarjeta CF y con la posición de los conectores. Si no se inserta la tarjeta CF en la unidad en la posición correcta, podrían resultar dañados los datos internos de la tarjeta CF así como la unidad.
oSólo deben utilizarse tarjetas CF fabricadas por Schneider Electric.
oSi se pierden los datos de la unidad, no se pueden recuperar. Como pueden producirse pérdidas de datos accidentales en cualquier momento, no olvide realizar periódicamente copias de seguridad de todos los datos de las pantallas de la unidad y de la tarjeta CF. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más información sobre la realización de copias de seguridad de los datos de la unidad.
|
PÉRDIDA DE DATOS DE LA TARJETA CF |
oNo doble la tarjeta CF. oNo deje caer la tarjeta CF y evite golpearla contra otro objeto. oMantenga la tarjeta CF seca. oNo toque los conectores de la tarjeta CF. oNo desmonte ni modifique la tarjeta CF. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Deslizar la cubierta de la tarjeta CF en la dirección que se muestra a continuación y tirar hacia arriba para abrir la cubierta. ![]()
|
2 |
Insertar la tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF hasta que el botón de expulsión salga hacia delante. ![]()
|
3 |
Cerrar la cubierta, como se indica. ![]()
|
4 |
Comprobar que el indicador LED de acceso a la tarjeta CF se enciende. No es posible acceder a la tarjeta CF si la cubierta de la tarjeta CF está abierta. Sin embargo, si se está accediendo a la tarjeta CF, el acceso proseguirá aunque la abra durante esta operación. |
Sólo tiene que seguir en orden inverso los pasos descritos en el apartado anterior.
Antes de extraer una tarjeta CF, confirme que el indicador LED de acceso a la tarjeta CF esté apagado.
La figura siguiente muestra cómo extraer la tarjeta CF:
La duración estimada de una tarjeta CF es de 100.000 ciclos de escritura. Por lo tanto, no olvide realizar periódicamente copias de seguridad de todos los datos de la tarjeta CF en otro medio de almacenamiento. 100.000 veces basado en la sobreescritura de 500 KB de datos en formato DOS. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener información sobre la gestión de los datos de la tarjeta CF.
En la siguiente tabla se describen dos métodos para realizar copias de seguridad de los datos.
Si |
Entonces |
Y |
---|---|---|
El PC está equipado con una ranura de tarjeta PC |
Para ver los datos de una tarjeta CF en un PC, en primer lugar inserte la tarjeta CF en un adaptador de tarjeta CF XBT ZGADT. |
Guarde los datos de la tarjeta CF en el PC. |
El PC no está equipado con una ranura de tarjeta PC |
Utilice un lector de tarjetas CF o de tarjetas PC XBT ZGADT estándar. |
Guarde los datos de la tarjeta CF en el PC. |
NOTA: En función de la configuración del PC, es posible que el lector de tarjetas no funcione correctamente.
La conexión entre un PC y el lector de tarjetas CF se ha probado con equipos compatibles con Windows®. Compruebe que el lector de tarjetas CF está debidamente instalado y configurado. Si requiere información más detallada, póngase en contacto directamente con el fabricante del lector de tarjetas CF o del PC.