Características de la interfaz en serie COM1/COM

Introducción

 

Esta interfaz se utiliza para conectar:

oLa serie XBT GT1005 a equipos remotos por medio de un cable RS-232C o RS-485. El conector empleado es del tipo RJ45.

oLas series XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 a equipos remotos por medio de un cable RS-232C o RS-422-485. El conector empleado es de tipo SUB-D de 9 pines.

oLa serie XBT GK a equipos remotos por medio de un cable RS-232C o RS-422-485. El conector empleado es de tipo SUB-D de 9 pines.

oLa serie XBT GH a equipos remotos por medio de un cable RS-232C o RS-422-485. El conector empleado es de tipo SUB-D de 9 pines.

Cuando se conecta un cable largo del PLC a la unidad, puede suceder que el cable tenga un potencial eléctrico distinto de la unidad, aunque ambos estén conectados a tierra.

El puerto serie de la unidad no tiene aislamiento de potencial. Los terminales SG (toma de tierra de señal) y FG (toma a tierra del bastidor) se conectan en el interior de la unidad.

Danger_Color.gifPELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA

oEstablezca una conexión directa entre el terminal de conexión a tierra del bastidor y tierra.

oNo conecte otros dispositivos a tierra mediante el terminal de conexión a tierra del bastidor (FG) de este dispositivo.

oInstale todos los cables según las normativas y requisitos locales. En caso de que las disposiciones locales no exijan conexión a tierra, siga directrices fiables como las del artículo 800 del Código Eléctrico de Estados Unidos (US National Electrical Code).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Interfaz serie COM1 de la serie XBT GT1005

Esta interfaz se emplea para conectar un cable serie RS-232C/RS-485. Se utiliza un conector de clavija de 8 pines RJ45.

Conexión de pines

Pin

Nombre de la señal

Dirección

Significado

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

RXD

Entrada

Recibir datos (RS-232C)

2

TXD

Salida

Enviar datos (RS-232C)

3

No conectado

-

-

4

D1

Salida/Entrada

Transferir datos (RS-485)

5

D0

Salida/Entrada

Transferir datos (RS-485)

6

RTS

Salida

Petición de envío

7

No conectado

-

-

8

SG

-

Toma de tierra de señal

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión y el funcionamiento no deseado del equipo.

Caution_Color.gifATENCIÓN

PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN

oTodas las conexiones con los puertos de comunicación de la parte inferior y de los laterales de la unidad no deben representar demasiada carga en los puertos.

oFije firmemente los cables de comunicación al panel o al armario.

oUtilice sólo cables RJ45 con una pestaña de bloqueo en buen estado.

oUtilice conectores RJ45 con sistema de bloqueo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Interfaz serie COM1 de las series XBT GT2000/4000/5000/6000/7000, XBT GK, XBT GH COM

En la tabla siguiente se describe la interfaz serie con un conector SUB-D de 9 pins por medio de un cable RS-232C.

Conexión de pines

Pin

Nombre de la señal

Dirección

Significado

G-SA-0033757.1.gif-high.gif

 

 

1

CD

Entrada

Detección de portadora

2

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos

3

SD(TXD)

Salida

Enviar datos

4

ER(DTR)

Salida

Terminal de datos preparado

5

SG

-

Toma de tierra de señalización

6

DR(DSR)

Entrada

Paquete de datos preparado

7

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

8

CS(CTS)

Entrada

Envío posible

9

CI(RI)/VCC

Entrada

Pantalla de estado pedido/+5V5% Salida 0,25A

Carcasa

FG

-

Tierra de la trama (común con SG)

En la tabla siguiente se describe la interfaz serie con un conector SUB-D de 9 pins por medio de un cable RS-422/RS-485.

Conexión de pines

Pin

Nombre de la señal

Dirección

Significado

G-SA-0033758.1.gif-high.gif

 

 

1

RDA

Entrada

Recibir datos A (+)

2

RDB

Entrada

Recibir datos B (-)

3

SDA

Salida

Enviar datos A (+)

4

ERA

Salida

Terminal de datos preparado A (+)

5

SG

-

Toma de tierra de señalización

6

CSB

Entrada

Envío posible B (-)

7

SDB

Salida

Enviar datos B (-)

8

CSA

Entrada

Envío posible (A)

9

ERB

Salida

Terminal de datos preparado B (-)

Carcasa

FG

-

Toma de tierra al bastidor (Común con SG)

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

Caution_Color.gifATENCIÓN

PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN

oTodas las conexiones con los puertos de comunicación de la parte inferior y de los laterales de la unidad no deben representar demasiada carga en los puertos.

oFije firmemente los cables de comunicación al panel o al armario.

oUtilice sólo cables SUB-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.