Introducción al registro de datos
Puede supervisar y analizar los datos de la aplicación examinando el archivo de registro de datos (.log).
En la ilustración se muestra una aplicación que incluye los 2 bloques de funciones, LogRecord y Dump. El bloque de funciones LogRecord escribe datos en el búfer, que se vacían en el archivo de registro de datos (.log) ubicado en la memoria del controlador. El volcado de búfer es automático cuando está al 80%, o se puede forzar con la función Dump. Como cliente FTP estándar, un PC puede acceder a este archivo de registro de datos cuando el controlador actúa como servidor FTP. También es posible cargar el archivo con EcoStruxure Machine Expert o el servidor web del controlador.
NOTA: Sólo los controladores con la función de gestión de archivos son compatibles con el registro de datos. Consulte el manual de programación del controlador para ver si admite la gestión de archivos. El software por sí mismo no comprueba la compatibilidad del controlador con las actividades de registro de datos.
Archivo de registro de datos de ejemplo (.log)
Entries in File: 8; Last Entry: 8;
18/06/2009;14:12:33;cycle: 1182;
18/06/2009;14:12:35;cycle: 1292;
18/06/2009;14:12:38;cycle: 1450;
18/06/2009;14:12:40;cycle: 1514;
18/06/2009;14:12:41;cycle: 1585;
18/06/2009;14:12:43;cycle: 1656;
18/06/2009;14:14:20;cycle: 6346;
18/06/2009;14:14:26;cycle: 6636;
Procedimiento de implementación
Antes de empezar a escribir el programa, primero debe declarar y configurar los archivos de registro de datos en la aplicación.