Cómo añadir bloques de funciones LogRecord y Dump

Descripción general

Siga estos pasos para añadir el bloque de funciones LogRecord y el método Dump al proyecto.

Cómo añadir LogRecord

Paso

Acción

Comentario

1

Inserte un bloque de funciones LogRecord a la POU utilizando el Input Assistant o directamente escribiendo LogRecord.

En el cuadro de diálogo Input Assistant, efectúe estas selecciones:

oCategorías: Function Blocks (Libraries)

oElementos: {} SEDL > LogRecord

(Elementos en vista estructurada)

2

Haga clic en OK o pulse ENTER.

El bloque de funciones LogRecord ya forma parte del proyecto.

3

Seleccione el archivo de registro de datos adecuado como nombre de instancia LogRecord 

En Accesibilidad, seleccione el archivo de registro de datos adecuado o directamente escriba el nombre del archivo de registro.

4

Configure las entradas y salidas como lo haría para otros bloques de funciones.

Consulte la descripción de los parámetros de estos bloques de funciones.

Cómo añadir el método Dump

Paso

Acción

Comentario

1

Inserte un método Dump a la POU utilizando el Input Assistant o directamente escribiendo LogRecord.Dump.

En el cuadro de diálogo Input Assistant, efectúe estas selecciones:

oCategorías: Function Blocks (Libraries)

oItems: SEDL > LogRecord > Dump

(Elementos en vista estructurada)

2

Haga clic en OK o pulse ENTER.

El método LogRecord.Dump ya forma parte del proyecto.

3

Seleccione el archivo de registro de datos adecuado como nombre de instancia LogRecord

En Input Assistant, seleccione el archivo de registro de datos adecuado o directamente escriba el nombre del archivo de registro.

4

Configure las entradas y salidas como lo haría para otras funciones.

Consulte la descripción de los parámetros de estos bloques de funciones.