Tipo: |
Estructura |
Disponible desde: |
V1.0.8.0 |
Hereda de: |
- |
La estructura ST_CsvReadParameter se utiliza para especificar el contenido a leer del archivo CSV mediante el bloque de funciones FB_CsvRead.
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
sDelimiter |
STRING[5] |
Especifica el código de carácter del separador que se utiliza como delimitador entre dos valores. |
etReadMode |
ET_CSVReadMode |
Especifica el contenido a leer del archivo CSV. Consulte ET_CSVReadMode. |
udiNumOfRow |
UDINT |
Especifica el número de la fila a leer. Este valor es importante para: oET_ReadMode.OneRow oET_ReadMode.OneValue Consulte ET_CSVReadMode. |
udiNumOfColumn |
UDINT |
Especifica el número de la columna a leer. Este valor es importante para: oET_ReadMode.OneColumn oET_ReadMode.OneValue Consulte ET_CSVReadMode. |
oFB_CsvRead