FB_XmlRead Ejemplo

Descripción general

En el ejemplo siguiente se muestra cómo los elementos que se leen de un archivo XML se almacenan en el búfer proporcionado por la aplicación para continuar el procesamiento.

Ejemplo de archivo XML

<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<!--This is the user comment.-->
<!DOCTYPE AAA SYSTEM "example.dtd">

<AAA>
  <BBB>1st bbb</BBB>
  <BBB>
    <CCC id="1">
      <DDD id="1" activate="TRUE">ddd</DDD>
    </CCC>
  </BBB>
</AAA>

NOTA: El comentario y la declaración doctype (DTD) de las líneas 2 y 3 no se leen. Esta información no estará disponible en la aplicación.

Ejemplo de programa

PROGRAM SR_Example
VAR
  fbRead :FFU.FB_XmlRead;
  astXmlItems :FFU.XmlItems;
  xCmdRead :BOOL;
END_VAR
fbRead(
       i_xExecute := xCmdRead,
       i_sFilePath := '/sd0/Example.xml',
       i_sXPathItemsToRead := ,
       i_xReadElementsOnly := ,
       i_refXmlItems := astXmlItems,
       q_xDone => ,
       q_xBusy => ,
       q_xError => ,
       etResult => ,
       q_sResultMsg => ,
       q_udiNumOfItems => ,
       q_xWarnValueTruncated => ) ;

Búfer

El búfer que proporciona la aplicación de tipo XmlItems contiene los elementos y los atributos que se leen del archivo XML.

Para este ejemplo, el valor de la salida q_udiNumOfItems es 8.

Índice de matriz

diParentIndex

sName

sValue

etType

diNumOfAttributes

0

-1

AAA

1

0

1

0

BBB

1st bbb

1

0

2

0

BBB

1

0

3

2

CCC

1

1

4

3

id

1

2

1

5

3

DDD

ddd

1

2

6

5

id

1

2

1

7

5

activate

TRUE

2

2