Certificaciones y normas

 

NOTA: Algunos productos no están sujetos a las certificaciones y normas. Y algunos de los productos no han recibido su certificación y normas pero están programados para evaluación.

Para obtener información sobre las certificaciones y normas (p. ej. certificados y modelos con las certificaciones adecuadas), consulte las marcas de los productos o el siguiente URL.

www.schneider-electric.com

Certificaciones de agencias

Schneider Electric entregó este producto a organismos certificadores terceros para la realización de pruebas independientes y su certificación. Estos organismos han certificado que este producto cumple con las siguientes normas.

oUnderwriters Laboratories Inc., UL -201 y CSA C22.2 No61010-2-201, para Equipos de Control Industrial

oUnderwriters Laboratories Inc., ANSI/ISA - 12.12.01 y CSA C22.2 no213, para Equipos Eléctricos destinados para uso en Lugares Peligrosos (Clasificados) de Clase 1, División 2

oCertificación EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajstán)

Normas de conformidad

Europa:

CE

oDirectiva 2014/35/EU (Baja tensión)

oDirectiva 2014/30/EU (EMC, compatibilidad electromagnética).

oControladores programables: EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oEN61010-2-201

Australia

oRCM

oEN61000-6-4, AS/NZS CISPR11

Corea

oKC

oKN11

oSerie KN61000-4

Normas de calidad

Schneider Electric probó este producto por voluntad propia para ver si cumplía normas adicionales. Las pruebas adicionales realizadas y las normas según las cuales se han dirigido estas pruebas, se detallan específicamente en las Especificaciones estructurales.

Sustancias peligrosas

Este producto es un dispositivo que se usa en los sistemas de fábricas. Cuando use este producto en un sistema, dicho sistema debe cumplir con las siguientes normas conforme al entorno de la instalación y el manejo:

oWEEE, Directiva 2012/19/EU

oRoHS, Directiva 2011/65/EU

oRoHS China, Estándar SJ/T 11364

oReglamento REACH CE 1907/2006

Conformidad europea (CE)

El producto descrito en este manual cumple las Directivas Europeas relacionadas con la Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión (certificación CE) cuando se utiliza de la manera especificada en la documentación pertinente, en la aplicación para la que se ha diseñado y en conexión con otros productos aprobados de terceros.

Marcas KC

G-SE-0015025.2.gif-high.gif