Certificaciones y normas

Introducción

Schneider Electric entregó este producto a organismos certificadores terceros para la realización de pruebas independientes y su certificación. Estos organismos certifican que el producto cumple los estándares siguientes.

Certificaciones de organismos

El HMIGTO está fabricado conforme a:

oNorma UL 508 y CSA C22.2 n.o 142 para Equipos de Control Industrial

oNorma ANSI/ISA - 12.12.01 y CSA C22.2 no213 para Equipos Eléctricos destinados para uso en Emplazamientos Peligrosos de Clase 1, División 2

 

NOTA:

oDestinada a un uso en un entorno que presente un nivel de contaminación 2.

oDestinada para uso en una superficie plana de una carcasa Tipo 1, Tipo 4X (sólo usar en interiores) o Tipo 13.

oEl panel de entrada de 24 V CC debe utilizarse con una fuente de alimentación de Clase 2.

oAdecuado para uso en Lugares Peligrosos de Clase 1, División 2.

 

oCertificación GOST.

Consulte el marcado del producto.

oCertificación ATEX de la Technical Inspection Association.

Consulte la etiqueta del producto.

oNormas de la marina mercante. (Excepto Magelis GTOxxx5.)

Los productos están diseñados para cumplir las normas de la marina mercante.

Consulte en la página web de Schneider Electric las directrices para la instalación recogidas en las normas de la marina mercante.

oNorma EN1672-2 (Magelis GTOxxx5).

oNorma FDA, 21 CFR 177 (Magelis GTOxxx5).

Consulte el portal de Schneider Electric para ver las directrices de instalación.

Para obtener información detallada, póngase en contacto con su distribuidor local o consulte el catálogo y las marcas en el producto.

Sustancias peligrosas

El HMIGTO es un dispositivo que se usa en sistemas de fábricas.. Cuando use el HMIGTO en un sistema, este debe cumplir las siguientes normas en el entorno de la instalación y el manejo:

oRAEE, Directiva 2002/96/CE

oDirectiva de Restricción de Ciertas Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), Directiva 2011/65/UE

oRoHS China, Estándar SJ/T 11363-2006

Marcas CE

Este producto cumple los requisitos de las siguientes directivas para aplicar la etiqueta CE:

oDirectiva de baja tensión 2006/95/CE

oDirectiva EMC 2004/108/CE

Esta conformidad se basa en el cumplimiento de EN61000-6-4, EN61000-6-2

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

oCompruebe que el cableado de alimentación, entrada y salida (E/S) siga los métodos de cableado para la clase I, división 2.

oSi sustituye cualquier componente, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.

oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que la alimentación eléctrica esté apagada, o se tenga la certeza de que la zona no es peligrosa.

oSujete bien las unidades conectadas externamente y todas las interfaces antes de encender la fuente de alimentación.

oNo utilice ni conecte ni desconecte el cable USB a menos que esté seguro que el área no sea peligroso.

oNo desconecte ningún cable cuando el circuito esté activo y a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.

oRiesgo de posible carga electrostática. Pase un paño húmedo por el panel frontal del terminal antes de encenderlo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Marcas KC

G-SE-0015025.3.gif-high.gif