Conexión del cable de alimentación
NOTA: Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG se conectan en el interior del panel.
Preparación del cable de alimentación CC
oCompruebe que el cable de tierra sea del mismo calibre (o mayor) que los cables de alimentación.
oNo utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
oSi los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, puede producir un cortocircuito.
oDonde sea posible, utilice cables de 0,75 a 2,5 mm2 (AWG 18 - 13) para el cable de alimentación y trence los extremos de los cables antes de conectar los terminales.
oEl tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
oCableado de campo del terminal marcado según el tipo de cable (sólo conductores de cobre para 75 °C [167 °F]).
Especificaciones del conector de alimentación CC (enchufe): Bloques de terminales con abrazaderas de resorte
HMIGTO1300/1310 / HMIGTO2300/2310/2315 / HMIGTO3510/4310
HMIGTO5310/5315 / HMIGTO6310/6315
Conexión |
Cable |
---|---|
+ |
24 V CC |
- |
0 V CC |
FG |
Terminal con toma de tierra conectado al chasis del panel. |
Conexión del cable de alimentación de CC
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Compruebe que el cable de alimentación no esté conectado a la fuente de alimentación. |
2 |
Compruebe la tensión nominal y retire la pegatina "DC24V" del conector de alimentación eléctrica CC. |
3 |
Quite 10 mm (0,39 in) de la cubierta de vinilo de todos los hilos del cable de alimentación. |
4 |
Si está utilizando cable trenzado, trence los extremos. Estañar los extremos reduce el riesgo de que se deshilachen y asegura una buena transferencia eléctrica. |
5 |
Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado. |
6 |
Introduzca cada terminal del pin en el orificio correspondiente. Libere el botón de apertura para sujetar el pin. ![]()
|
7 |
Después de insertar los tres pines, introduzca el conector de alimentación CC en panel. |
NOTA:
oNo suelde el cable directamente al pin del receptáculo de alimentación.
oPara evitar la posibilidad de un cortocircuito en el terminal, use un bornero con una manga aislante.
oPuede usar el conector de alimentación eléctrica de CC de HMIGTO1300/1310 / HMIGTO2300/2310/2315 / HMIGTO3510/4310 para proporcionar alimentación a HMIGTO5310/5315 / HMIGTO6310/6315. Sin embargo, no se puede realizar la conexión opuesta. No puede usar el conector de alimentación de HMIGTO5310/5315/HMIGTO6310/6315 en HMIGTO1300/1310/HMIGTO2300/2310/2315/HMIGTO3510/4310.