Especificaciones de la interfaz en serie COM1
NOTA: Para obtener información sobre cómo conectar controladores y otros tipos de equipo, consulte el manual correspondiente del controlador de dispositivo de su software de editor de pantallas.
|
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN |
oAsegúrese de que todas las conexiones con los puertos de comunicación no sometan los puertos a esfuerzos excesivos. oFije firmemente los cables de comunicación al panel o al armario. oUtilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
El puerto serie no está aislado. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra del bastidor) se conectan dentro del panel.
HMIGTO2300 / HMIGTO2310/ HMIGTO2315: conector D-Sub de 9 pines mediante un cable RS-232C.
Conexión de pines |
N.º del pin |
RS-232C |
||
---|---|---|---|---|
Nombre de la señal |
Dirección |
Significado |
||
![]()
|
1 |
CD |
Entrada |
Detección de portadora |
2 |
RD(RXD) |
Entrada |
Recibir datos |
|
3 |
SD(TXD) |
Salida |
Enviar datos |
|
4 |
ER(DTR) |
Salida |
Terminal de datos preparado |
|
5 |
SG |
- |
Toma de tierra de señalización |
|
6 |
DR(DSR) |
Entrada |
Paquete de datos preparado |
|
7 |
RS(RTS) |
Salida |
Petición de envío |
|
8 |
CS(CTS) |
Entrada |
Envío posible |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Entrada– |
Pantalla de estado llamado +5 V±5% Salida 0,25 A*1 |
|
Carcasa |
FG |
– |
Toma de tierra al bastidor (Común con SG) |
NOTA: *1 Use el software para alternar RI y VCC para el contacto número 9.
AVISO |
DAÑOS MATERIALES |
Use solamente la corriente nominal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |