Memoria, reloj, panel táctil y conmutadores de función

Memoria

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Memoria de aplicación *1

FLASH EPROM 96 MB

FLASH EPROM 96 MB

DRAM de ejecución de aplicaciones

128 MB

128 MB

Copia de seguridad de los datos

SRAM 512 KB (batería de litio sustituible para la copia de seguridad de los datos)

SRAM 128 KB (batería de litio sustituible para la copia de seguridad de los datos)

*1 Capacidad disponible para la aplicación del usuario.

NOTA: Si se muestra el mensaje que indica que el nivel de batería está bajo, cambie la batería.

Reloj

Precisión del reloj*1

±65 segundos/mes (desviación a temperatura ambiente y con la alimentación desconectada).

*1 Según la temperatura de funcionamiento y la antigüedad del panel, el reloj puede desajustarse entre -380 y +90 segundos al mes. Si este nivel de precisión es insuficiente, el usuario debe supervisar el sistema y hacer los ajustes cuando sea necesario.

Panel táctil

Tipo de panel táctil

Película resistente (analógica)

Resolución del panel táctil

1.024 x 1.024

Vida útil del panel táctil

1 millón de veces o más

Conmutadores de función

HMIGTO3510: ocho conmutadores (de F1 a F8).