Especificaciones de la interfaz en serie COM2

Introducción

NOTA: Para obtener información sobre cómo conectar controladores y otros tipos de equipo, consulte el manual correspondiente del controlador de dispositivo de su software de editor de pantallas.

El puerto serie no está aislado. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra del bastidor) se conectan dentro del panel.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo al panel:

oAsegúrese de que no se crea ningún bucle de cortocircuito al configurar el sistema.

oConecte el terminal SG #8 al equipo remoto si la unidad host (PLC) no está aislada. Conecte el borne de SG #8 a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Interfaz en serie COM2

HMIGTO6310 / HMIGTO6315: Conector RJ45 mediante un cable RS-485.

NOTA: Cuando establezca la comunicación mediante RS-485, puede que el esquema del cableado de algunos equipos requiera la polarización del terminal. Este borne no requiere ninguna configuración especial ya que maneja la polarización automáticamente.

Conexión de pines

N.º del pin

RS-485

Nombre de la señal

Dirección

Significado

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

NC

-

-

2

NC

-

-

3

NC

-

-

4

Línea A

Entrada/Salida

Transferir datos (RS-485)

5

Línea B

Entrada/Salida

Transferir datos (RS-485)

6

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

7

NC

-

-

8

SG

-

Toma de tierra de señalización

Caution_Color.gifATENCIÓN

PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

oLas conexiones en los puertos de comunicación no deben sobrecargar los puertos.

oSujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.

oUtilice solamente cables RJ45 con una lengüeta de bloqueo en buen estado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.