Smart Display

HMIDT542

Lateral

HMIDT542

Frontal

G-SE-0026696.1.gif-high.gif

 

 

Posterior

G-SE-0026697.2.gif-high.gif

 

 

Componente

Nombre

Descripción

A

Sensor de luminosidad

Sensor de luminosidad que controla automáticamente la luminosidad de la luz de fondo.

B

Cubierta del puerto USB frontal

La Interfaz USB (Tipo A) e Interfaz USB (mini-B) están en la apertura de la tapa del puerto USB frontal.

C

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 1.

Tensión de la fuente de alimentación: 5 Vdc ±5%.

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

D

Interfaz USB (mini-B)

Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

E

LED de estado

 

F

Conector de alimentación

-

G

Interfaz del Box Module

Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.

HMIDT642/HMIDT643

Lateral

HMIDT642/HMIDT643

Frontal

G-SE-0026698.1.gif-high.gif

 

 

Posterior

G-SE-0026699.2.gif-high.gif

 

 

Componente

Nombre

Descripción

A

Antena de LAN inalámbrica

Una antena integrada para LAN inalámbrica (sólo para HMIDT643).

B

Sensor de luminosidad

Sensor de luminosidad que controla automáticamente la luminosidad de la luz de fondo.

C

Cubierta del puerto USB frontal

La Interfaz USB (Tipo A) e Interfaz USB (mini-B) están en la apertura de la tapa del puerto USB frontal.

D

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 1.

Tensión de la fuente de alimentación: 5 Vdc ±5%.

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

E

Interfaz USB (mini-B)

Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.

Máxima distancia de transmisión: 5 m (16,4 ft)

F

LED de estado

 

G

Conector de alimentación

-

H

Interfaz del Box Module

Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.

HMIDT732

Lateral

HMIDT732

Frontal

G-SE-0026700.1.gif-high.gif

 

 

Posterior

G-SE-0026701.2.gif-high.gif

 

 

Componente

Nombre

Descripción

A

Sensor de luminosidad

Sensor de luminosidad para controlar automáticamente la luminosidad de la luz de fondo.

B

Cubierta del puerto USB frontal

La Interfaz USB (Tipo A) e Interfaz USB (mini-B) están en la apertura de la tapa del puerto USB frontal.

C

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 1.

Tensión del suministro de energía: 5 Vdc ±5%

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Distancia de transmisión máxima: 5 m (16,4 ft)

D

Interfaz USB (mini-B)

Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.

Distancia de transmisión máxima: 5 m (16,4 ft)

E

LED de estado

 

F

Conector de alimentación

-

G

Interfaz del Box Module

Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.

HMIDT752/HMIDT952

NOTA: Las siguientes ilustraciones muestran HMIDT952.

Lateral

HMIDT752/HMIDT952

Frontal

G-SE-0057655.1.gif-high.gif

 

 

Posterior

G-SE-0057656.1.gif-high.gif

 

 

Componente

Nombre

Descripción

A

Sensor de luminosidad

Sensor de luminosidad para controlar automáticamente la luminosidad de la luz de fondo.

B

LED de estado

 

C

Cubierta del puerto USB frontal

La Interfaz USB (Tipo A) e Interfaz USB (mini-B) están en la apertura de la tapa del puerto USB frontal.

D

Interfaz USB (mini-B)

Compatible con USB2,0 (mini-B) x 1.

Distancia de transmisión máxima: 5 m (16,4 ft)

E

Interfaz USB (Tipo A)

Compatible con USB2,0 (Tipo A) x 1.

Tensión del suministro de energía: 5 Vdc ±5%

Corriente máxima suministrada: 500 mA

Distancia de transmisión máxima: 5 m (16,4 ft)

F

Conector de alimentación

-

G

Interfaz del Box Module

Interfaz que conecta el Display Module y el Box Module.