Conexión de la interfaz

Introducción

Use únicamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar las interfaces USB, Ethernet y en serie.

Conexiones de cable

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

oCompruebe siempre que su dispositivo se adecua a la norma ANSI/ISA 12.12.01 o CSA C22.2 N.º 213 para ubicaciones peligrosas, antes de instalarlo o utilizarlo en una ubicación peligrosa.

oPara aplicar o retirar la alimentación de este producto instalado en un lugar peligroso de Clase I, División 2, debe:

oUtilizar un conmutador situado fuera del entorno peligroso, o bien

oUtilizar un conmutador certificado para el funcionamiento de Clase I, División 1 en el interior de la zona peligrosa.

oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que haya apagado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa. Esto se aplica a todas las conexiones, incluidas las de alimentación, tierra, serie, paralelo y red.

oNo utilice nunca cables no blindados o sin conexión a tierra en ubicaciones peligrosas.

oUtilice sólo dispositivos USB no incendiarios.

oUse la interfaz USB (mini-B) para una conexión temporal solamente durante el mantenimiento y la configuración del dispositivo.

oNo use la interfaz USB (mini-B) en lugares peligrosos.

oCuando se incluyan, mantenga las puertas y aberturas de la caja cerradas en todo momento para evitar la acumulación de sustancias extrañas dentro de la estación de trabajo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Los reglamentos para ubicaciones peligrosas de División 2 exigen que todas las conexiones de cable estén provistas de un freno de cable y un enclavamiento positivo adecuados. Utilice sólo dispositivos USB no incendiarios, ya que las conexiones USB no proporcionan suficiente freno de cable para permitir el uso de las conexiones USB de este producto . No conecte o desconecte nunca un cable mientras se está aplicando alimentación a cualquier extremo del cable. Todos los cables de comunicaciones deben contar con una pantalla conectada a la masa del chasis. Esta pantalla debe incluir lámina de aluminio y trenza de cobre. La carcasa del conector estilo Sub-D debe ser de un metal de tipo conductor (por ejemplo, zinc moldeado) y la malla de la pantalla de tierra debe terminarse directamente en la carcasa del conector. No utilice un hilo de continuidad apantallado.

El diámetro exterior del cable deberá adaptarse al diámetro interior del reductor de tensión del conector del cable, a fin de asegurar que se mantenga un alto grado de fiabilidad en dicho reductor de tensión. Fije siempre los conectores D-Sub a los conectores correspondientes del pupitre de mando a través de los dos tornillos situados a ambos lados.

Conexión USB

Los aparatos con cableado de campo no inflamable (teclados, mouse) pueden usarse en un puerto USB frontal (Tipo A) del aparato con cableado de campo no inflamable asociado (este producto). Los aparatos de cableado de campo no inflamable (este producto) se pueden usar en un puerto USB frontal (mini B) de aparatos de cableado de campo no incendiarios asociados (ordenador).

Además de ser no inflamable, cualquier equipo que se conecta a los puertos USB frontales debe cumplir los siguientes criterios.

La siguiente figura muestra el cableado de cable USB:

<Tipo A>

G-SE-0033703.1.gif-high.gif

 

 

Parámetros del circuito

USB frontal (Tipo A)

Tensión de circuito abierto = Voc

5,25 Vdc

Corriente de cortocircuito = Isc

1.300 mA

Capacidad asociada = Ca

265 μF

Inductancia asociada = La

16 μH

<mini B>

G-SE-0027240.3.gif-high.gif

 

 

Parámetros del circuito

USB frontal (mini B)

Tensión de entrada máxima = Vmax

5,25 Vdc

Corriente de carga máxima = Imax

0,1 mA

Capacidad interna = Ci

0,24 μF

Inductancia interna = Li

16 μH

NOTA:

1. Las tablas anteriores muestran los parámetros de circuitos no inflamables:

El Concepto de entidad permite la interconexión de un aparato no incendiario con un aparato asociado –combinaciones no examinadas específicamente– como un sistema cuando los valores aprobados de Voc (o Uo) e Isc (o Io) para el aparato asociado son menores o iguales que Vmax (Ui) e Imax (Ii) para el aparato no incendiario, y los valores aprobados de Ca (Co) y La (Lo) para el aparato asociado son mayores o iguales que Ci + Ccable y Li + Lcable, respectivamente, para el aparato con cableado de campo no incendiario.

2. El aparato de cableado de campo no inflamable asociado y el aparato de cableado de campo no inflamable cumplirán lo siguiente:

Aparato de cableado de campo no incendiario asociado

-

Aparato con cableado de campo no incendiario

Voc

Vmax

Isc

Imax

Ca

Ci + Ccable

La

Li + Lcable

3. Si no conoce los parámetros eléctricos del cable, puede usar los siguientes valores:

Ccable = 196,85 pF/m (60 pF/ft)

Lcable = 0,656 μH/m (0,20 μH/ft)

4. Los métodos de cableado deben cumplir el código eléctrico del país en el que se encuentra.

 

Este producto se debe instalar en una carcasa. Si se instala en una zona de Clase 1, División 2, la carcasa debe tener la capacidad para admitir uno o más métodos de cableado de División 2.

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

oVerifique que el cableado de la alimentación, y de la entrada y salida (E/S) cumple los métodos de cableado de Clase I, División 2.

oSi sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.

oNo desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.

oCorte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.

oAsegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.

oConecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.

oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

oUtilice solamente configuraciones de USB no inflamables.

oAdecuado para uso en lugares peligrosos de Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D.

oConfirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.