Salida auxiliar/Interfaz de salida del altavoz (AUX)

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:

oAsegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.

oConecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.

oConecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Costado de la conexión del cable

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

Significado

G-SE-0027239.1.gif-high.gif

 

 

1

LineOut

Salida

Salida de la línea

2

LineOut_GND

Salida

Puesta a tierra de la línea de salida

3

SP+

Salida

Altavoz +

4

SP-

Salida

Altavoz -

5

NC

No hay conexión

6

ALARM+/ BUZZER+

Salida

(Se puede cambiar por medio del software)

7

ALARM-/ BUZZER-

Salida

Conector AUX: HMIZGAUX de Schneider Electric

 

Circuito de salida

G-SE-0025158.1.gif-high.gif

 

A   Circuito interno

B   Pin N.º 6: ALARM+/BUZZER+

C   Pin N.º 7: ALARM-/BUZZER-

D   Carga

E   Alimentación externa