Especificaciones estructurales
|
|
Todos los Box Module |
|
|---|---|---|
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
|
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
188 x 131 x 35 mm (7,4 x 5,16 x 1,38 in) |
|
|
Peso |
0,9 kg (1,98 lb) o menos |
|
|
|
HMIDT542 |
HMIDT642 HMIDT643 |
HMIDT732 |
|---|---|---|---|
|
Puesta a tierra |
Terminal de toma de tierra: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (el mismo para los terminales FG y SG). |
||
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
||
|
Estructura*1 |
IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)/13 * en el panel frontal cuando está correctamente instalado en una carcasa y no está usando el puerto USB del panel frontal. |
||
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
272,5 x 214,5 x 67 mm (10,73 x 8,44 x 2,64 in) |
315 x 241 x 67 mm (12,4 x 9,49 x 2,64 in) |
397 x 296 x 67 mm (15,63 x 11,65 x 2,64 in) |
|
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) |
259 x 201 mm (10,2 x 7,91 in)*2 Área de espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)*2 Área de espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)*2 Área de espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
|
Peso |
2,7 kg (5,9 lb) o menos |
3,2 kg (7,1 lb) o menos |
4,5 kg (9,9 lb) o menos |
|
|
HMIDT752 |
HMIDT952 |
|---|---|---|
|
Puesta a tierra |
Terminal de toma de tierra: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (el mismo para los terminales FG y SG). |
|
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
|
|
Estructura*1 |
IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)/13 * en el panel frontal cuando está correctamente instalado en una carcasa y no está usando el puerto USB del panel frontal. |
|
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
414 x 295 x 69 mm (16,30 x 11,61 x 2,72 in) |
483 x 337 x 69 mm (19,02 x 13,27 x 2,72 in) |
|
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) |
396 x 277 mm (15,59 x 10,91 in)*2 Espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
465 x 319 mm (18,31 x 12,56 in)*2 Espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
|
Peso |
5,0 kg (11,0 lb) o menos |
6,8 kg (15,0 lb) o menos |
*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se citan en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado del este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales.
Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo. Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.
*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).
*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las “Dimensiones del corte del panel”, la pared de instalación se puede combar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.
|
|
HMIDT351 |
HMIDT551 |
HMIDT651 |
|---|---|---|---|
|
Puesta a tierra |
Terminal de toma de tierra: Resistencia de la conexión a tierra de 100 Ω, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (el mismo para los terminales FG y SG). |
||
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
||
|
Estructura*1 |
IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores)/13 * en el panel frontal cuando está correctamente instalado en una carcasa. |
||
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
203,6 x 148,6 x 36 mm (8,02 x 5,85 x 1,42 in) |
268,5 x 198,5 x 67 mm (10,57 x 7,81 x 2,64 in) |
308,5 x 230,5 x 67 mm (12,15 x 9,07 x 2,64 in) |
|
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto) |
190 x 135 mm (7,48 x 5,31 in)*2 Espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)*2 Espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)*2 Espesor del panel: 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
|
Peso |
1,2 kg (2,6 lb) o menos |
2,5 kg (5,5 lb) o menos |
3 kg (6,6 lb) o menos |
*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se citan en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado del este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales.
Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo. Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.
*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).
*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las “Dimensiones del corte del panel”, la pared de instalación se puede combar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.
|
AVISO |
|
DAÑOS MATERIALES |
|
No exponga el dispositivo a la luz directa del sol. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
AVISO |
|
ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES |
|
oAlmacene el panel en lugares donde la temperatura esté dentro de las especificaciones del producto. oNo limite ni bloquee las ranuras de ventilación de este panel. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
AVISO |
|
ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA |
|
oInspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo. oCambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |