Especificaciones del display

Smart Display

 

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643*4

HMIDT732

HMIDT752*3

HMIDT952*3

Tipo de display

Pantalla LCD de color TFT

Tamaño del display

10,4”

12,1”

15”

15,6”

18,5”

Resolución

800 x 600 píxeles (SVGA)

1.024 x 768 píxeles (XGA)

1.366 x 768 píxeles (FWXGA)

Entrada de la resolución del Box Module*1

640 x 480 píxeles (VGA)*2, 800 x 600 píxeles (SVGA), 1.024 x 768 píxeles (XGA), 1.366 x 768 píxeles(FWXGA)*3

Área de visualización efectiva (Ancho x Alto)

211,2 x 158,4 mm

(8,31 x 6,24 in)

245,76 x 184,32 mm

(9,68 x 7,26 in)

304,1 x 228,1 mm

(11,97 x 8,98 in)

344,2 x 193,5 mm

(13,55 x 7,62 in)

409,8 x 230,4 mm

(16,13 x 9,07 in)

Colores del display

16 millones de colores

Para obtener información detallada sobre los colores del display, consulte el manual de su software de edición de pantallas.

Retroiluminación

LED blanco (No puede ser sustituido por el usuario. Cuando sea necesario sustituirlo, póngase en contacto con su distribuidor local.)

Vida útil de la retroiluminación

50.000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)

Control del brillo

0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

*1 Para obtener información sobre los ajustes de resolución en el software de edición de pantallas, consulte el manual incluido con dicho software.

*2 Compatible con los equipos de Box Module excepto HMIG5U. Para usar esta resolución en el equipo HMIG5U2, se requiere cierto grado de configuración. Para obtener información sobre la configuración, consulte la Guía de ayuda incluida en el DVD de restauración proporcionado.

*3 Compatible con los equipos de Box Module excepto HMIG5U.

*4 Compatible con los equipos de Box Module excepto HMIG2U.

Advanced Display

 

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

Tipo de display

Pantalla LCD de color TFT

Tamaño del display

7”

10,1”

12,1”

Resolución

800 x 480 píxeles (WVGA)

1280 x 800 píxeles (WXGA)

Área de visualización efectiva (Ancho x Alto)

154,08 x 95,92 mm

(6,06 x 3,78 in)

216,96 x 135,6 mm

(8,54 x 5,34 in)

261,12 x 163,2 mm

(10,28 x 6,43 in)

Colores del display

262.144 colores

Retroiluminación

LED blanco (No puede ser sustituido por el usuario. Cuando sea necesario sustituirlo, póngase en contacto con su distribuidor local.)

Vida útil de la retroiluminación

50.000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)

Control del brillo

0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)