Si extrae la tarjeta SD mientras está en uso, corre el riesgo de dañar los datos. Antes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.
Encontrará las instrucciones para extraer la tarjeta SD de forma segura en el tema correspondiente del manual de su software de edición de pantallas.
Cuando usa Open Box, utilice la herramienta de extracción de hardware de Windows® para extraer la tarjeta SD de forma segura.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Asegúrese de que el indicador LED de acceso a la tarjeta está apagado. ![]()
1 Indicador LED de acceso a la tarjeta |
2 |
Abra la cubierta de la tarjeta de almacenamiento ![]()
1 Cubierta de la tarjeta de almacenamiento |
3 |
Presione la tarjeta SD una vez para expulsarla, luego retire la tarjeta. NOTA: Después de usar la tarjeta SD, guárdela en su estuche o en otro lugar seguro. |
4 |
Cierre la cubierta de la tarjeta de almacenamiento. |