Puede colocar la Unidad de aislamiento en la parte posterior del Box Module o en el panel. Para obtener más información sobre cómo colocar la Unidad de aislamiento en el panel de instalación, consulte la Guía de referencia rápida de la unidad de aislamiento.
NOTA: Si el soporte de fijación está conectado, no podrá conectar la unidad de aislamiento.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Verifique la ubicación de los dos agujeros para los tornillos en la parte frontal del Box Module.
1 Orificio del tornillo |
2 |
Atornille uno de los tornillos de fijación incluidos en la unidad de aislamiento al Box Module. Aplique un par de apriete de 0,5 N•m (4,4 lb-in).
1 Tornillo de fijación A Box Module |
3 |
Sujete la unidad de aislamiento al Box Module.
2 Unidad de aislamiento A Box Module |
4 |
Deslice la unidad de aislamiento en la dirección de la flecha de manera que la unidad se enganche en el tornillo del paso 2.
A Box Module |
5 |
Sujete la unidad de aislamiento en la posición correcta con otro tornillo de fijación. Aplique un par de apriete de 0,5 N•m (4,4 lb-in).
A Box Module |
NOTA:
oMonte la unidad de aislamiento en una superficie estable. No deje la unidad de aislamiento colgada del cable.
oTenga cuidado con la colocación del cable. Los cables superpuestos puede producir ruido.
oCuando monte la unidad de aislamiento, preste especial atención a la posición de montaje.
oVéase la instalación recomendada en el dibujo a continuación.