Sustitución de la batería principal

Introducción

La copia de seguridad de los datos del reloj usa un Supercondensador (condensador de doble capa eléctrica) para la alimentación. Si la tensión del Supercondensador está baja, los datos del reloj se pierden*1 cuando este producto se apaga. El período medio de reserva es el siguiente:

Inicial: aproximadamente cien días

Después de cinco años: aproximadamente 30 días (cuando se usa en una temperatura ambiente de 25 °C [77 °F])

*1 Si los datos del reloj se pierden, aparece un mensaje de error de datos del reloj cuando enciende este producto. Si esto sucede, vuelva a configurar el reloj. Consulte el manual del software de edición de pantallas para ver cómo configurar el reloj.

Al conectar la batería de reserva opcional (N.° de referencia: HMIZGBAT) para realizar la copia de seguridad de los datos del reloj, se puede mantener un periodo de copia de seguridad de cinco años (cuando se usa con una temperatura ambiente de 25 °C [77 °F]). No obstante, dado que la batería se agota después de cinco años, se recomienda cambiarla cada cinco años.

NOTA:

oDado que la batería para la copia de seguridad de los datos del reloj es una de litio, su funciona­miento se ve afectado por la temperatura. Como consecuencia, cuando la temperatura ambiente de la batería es más alta, el tiempo en el que se genera la copia de seguridad es más corto.

Cuando se produce una caída de tensión del Supercondensador y de la batería para la reserva de memoria al mismo tiempo, los datos del reloj se pierden al desconectar la alimentación. Si aparece el mensaje de error de los datos del reloj mientras la batería está conectada, significa que ésta está baja y que se debe sustituir.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cualquier cubierta o elemento del sistema y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.

oDesconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.

oAsegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.

oReemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.

oUse solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar de 12 a 24 Vdc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUÍMICO

oUse únicamente la batería de recambio idéntica para este producto.

oNo produzca un cortocircuito.

oRecicle o deseche de forma adecuada las baterías usadas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

oAntes de sustituir la batería, suministre energía a este producto durante 5 minutos o más.

oSustituya la batería regularmente cada cinco años después de comprar este producto.

oPermita que sólo el personal cualificado cambie la batería.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación eléctrica de este producto.

2

Toque la carcasa o la conexión a tierra para descargar la energía electroestática de su cuerpo.

3

Ponga el Box Module en una superficie plana y nivelada con la parte frontal orientada hacia arriba.

4

Abra la cubierta de la interfaz de la unidad de expansión en el Box Module.

G-SE-0070134.1.gif-high.gif 

1 Cubierta de la interfaz de la unidad de expansión

2 Box Module

3 Símbolo de alerta de seguridad (ver los siguientes mensajes de seguridad)

5

Si la batería ya está instalada, introduzca la misma en la dirección de la flecha como se muestra a continuación. Desenchufe el cable de conector.

G-SE-0070135.1.gif-high.gif 

1 Conector

2 Batería

6

Inserte una batería nueva y el conector hasta el fondo. La batería se puede insertar bocarriba o bocabajo.

G-SE-0070136.1.gif-high.gif 

1 Conector

2 Batería

7

Cierre la cubierta de la interfaz de la unidad de expansión.

NOTA: Asegúrese de que el cable esté completamente insertado dentro de la carcasa. De lo contrario, puede dañar el cable cuando cierre la cubierta.

8

Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a este producto.

NOTA: Después de conectar la alimentación eléctrica, configure el reloj de nuevo. Consulte el manual del software de edición de pantallas para ver cómo configurar el reloj.