Configuración de la captura en un tipo principal

Procedimiento de configuración

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en MyController > Contadores.

2

Establezca el valor del parámetro Función de conteo en Monofásico principal HSC o Fase dual principal HSC.

3

Seleccione un valor para Captura > Entrada CAP > Ubicación.

4

Seleccione un valor para el parámetro Captura > Entrada CAP > Filtro de rebote para reducir el efecto de rebote en la entrada.

El valor de filtrado determina la frecuencia máxima del contador como se muestra en la tabla Filtro de rebote.

5

Seleccione una modalidad de activación para el parámetro Captura > Modalidad:

oPreajuste (valor predeterminado)

oCAP ascendente

oCAP descendente

oCAP ambos