Configuración de eventos externos

Procedimiento

Paso

Acción

1

Añada una tarea en la ficha Aplicaciones.

2

Haga doble clic en el nodo de la tarea para asociarla a un evento externo.

3

En el menú desplegable Tipo, seleccione Externo.

4

En el menú desplegable Evento externo, seleccione el evento que desea asociar a la tarea (consulte la lista siguiente).

Eventos externos

En esta tabla se proporciona una descripción de los posibles eventos externos que se pueden asociar a una tarea:

Nombre de evento

Descripción

I0

La tarea se activa cuando la entrada I0 está establecida en 1.

I1

La tarea se activa cuando la entrada I1 está establecida en 1.

I2

La tarea se activa cuando la entrada I2 está establecida en 1.

I3

La tarea se activa cuando la entrada I3 está establecida en 1.

I4

La tarea se activa cuando la entrada I4 está establecida en 1.

I5

La tarea se activa cuando la entrada I5 está establecida en 1.

I6

La tarea se activa cuando la entrada I6 está establecida en 1.

I7

La tarea se activa cuando la entrada I7 está establecida en 1.

HSC0_TH0

La tarea se activa cuando el umbral TH0 del HSC0 están establecidos en 1.

HSC0_TH1

La tarea se activa cuando el umbral TH1 del HSC0 están establecidos en 1.

HSC0_TH2

La tarea se activa cuando el umbral TH2 del HSC0 están establecidos en 1.

HSC0_TH3

La tarea se activa cuando el umbral TH3 del HSC0 están establecidos en 1.

HSC0_STOP

La tarea se activa cuando HSC0.Value está establecido en 0.

HSC1_TH0

La tarea se activa cuando el umbral TH0 del HSC1 están establecidos en 1.

HSC1_TH1

La tarea se activa cuando el umbral TH1 del HSC1 están establecidos en 1.

HSC1_TH2

La tarea se activa cuando el umbral TH2 del HSC1 están establecidos en 1.

HSC1_TH3

La tarea se activa cuando el umbral TH3 del HSC1 están establecidos en 1.

HSC1_STOP

La tarea se activa cuando HSC1.Value está establecido en 0.

HSC2_TH0

La tarea se activa cuando el umbral TH0 del HSC2 está establecido en 1.

HSC2_TH1

La tarea se activa cuando el umbral TH1 del HSC2 está establecido en 1.

HSC2_TH2

La tarea se activa cuando el umbral TH2 del HSC2 está establecido en 1.

HSC2_TH3

La tarea se activa cuando el umbral TH3 del HSC2 está establecido en 1.

HSC2_STOP

La tarea se activa cuando HSC2.Value está establecido en 0.

HSC3_TH0

La tarea se activa cuando el umbral TH0 del HSC3 está establecido en 1.

HSC3_TH1

La tarea se activa cuando el umbral TH1 del HSC3 está establecido en 1.

HSC3_TH2

La tarea se activa cuando el umbral TH2 del HSC3 está establecido en 1.

HSC3_TH3

La tarea se activa cuando el umbral TH3 del HSC3 está establecido en 1.

HSC3_STOP

La tarea se activa cuando HSC3.Value está establecido en 0.

NOTA: El evento de detención sólo está disponible en el monofásico principal HSC, en la modalidad de una tarea.