EXPERTSetParam: ajuste de los parámetros de un HSC

Descripción del bloque de funciones

Este bloque de funciones administrativas modifica el valor de un parámetro de un HSC.

Representación gráfica

G-SE-0003856.1.gif-high.gif

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entradas

Tipo

Comentario

EXPERT_REF_IN

EXPERT_REF

Consulte el bloque de funciones EXPERT.

No se debe cambiar durante la ejecución del bloque.

Execute

BOOL

En el flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones.

En el flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza su ejecución.

Param

EXPERT_PARAMETER_TYPE

Parámetro para leer.

ParamValue

DINT

Valor de parámetro que escribir.

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salidas

Tipo

Comentario

EXPERT_REF_OUT

EXPERT_REF

Consulte el bloque de funciones EXPERT.

Done

BOOL

TRUE = indica que el parámetro se ha escrito correctamente.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

Busy

BOOL

TRUE = indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso.

Error

BOOL

TRUE = indica que se ha detectado un error.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

ErrID

EXPERT_ERR_TYPE

Cuando Error es TRUE: tipo de error detectado.

NOTA: Para obtener más información acerca de los pins Done, Busy y Execution, consulte la sección Información general sobre la gestión de bloques de funciones.

Adición del bloque de funciones EXPERTSetParam

Paso

Descripción

1

Seleccione la ficha Bibliotecas en el Catálogo de software y haga clic en Bibliotecas.

Seleccione Controlador > M241 > M241 HSC > Administrativas > EXPERTSetParam de la lista y, a continuación, arrastre el elemento y suéltelo en la ventana POU.

2

Conecte la entrada EXPERT_REF_IN a la salida HSC_REF de HSC.