El Modicon M241 Logic Controller tiene entradas digitales incrustadas:
Referencia |
Número total de entradas digitales |
Entradas rápidas que pueden utilizarse como entradas HSC de 200 kHz |
Número total de entradas normales |
Entradas normales que pueden utilizarse como entradas HSC de 1 kHz |
---|---|---|---|---|
TM241C••24R TM241C••24T TM241C••24U |
14 |
8 |
6 |
6 |
TM241C•40R TM241C•40T TM241C•40U |
24 |
8 |
16 |
8 |
Para obtener más información, consulte Gestión de entradas.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Indicadores LED de estado de entradas digitales
En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de estado para el controlador TM241C••24• (los controladores TM241C•40• son similares con 40 LED):
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
De 0 a 13 |
Verde |
Activado |
El canal de entrada está activado. |
Desactivado |
El canal de entrada está desactivado. |
Características de entradas normales
En la tabla siguiente se describen las características del M241 Logic Controller con entradas normales:
Característica |
Valores |
||
---|---|---|---|
TM241C••24• |
TM241C•40• |
||
Número de entradas normales |
6 entradas (de I8 a I13) |
16 entradas (de I8 a I23) |
|
Número de grupos de canales |
1 línea común para I8 a I13 |
1 línea común para I8 a I23 |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2, edición 3) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
||
Rango de tensión de entrada |
24 V CC |
||
Tensión de entrada nominal |
De 0 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
5 mA |
7 mA |
|
Impedancia de entrada |
4,7 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,0 mA |
||
Descenso |
Sin descenso |
||
Tiempo de encendido |
50 µs + valor del filtro1 |
||
Tiempo de apagado |
50 µs + valor del filtro1 |
||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre los terminales de entrada |
Sin aislamiento |
||
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Cable |
Tipo |
No blindado |
|
Longitud |
50 m (164 pies) máximo |
||
1 Para obtener más información, consulte Principio de filtro integrador |
Características de entradas rápidas
En la tabla siguiente se describen las características del M241 Logic Controller con entradas rápidas:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de entradas de transistor rápidas |
8 entradas (de I0 a I7) |
||
Número de grupos de canales |
1 línea común para I0 a I3 1 línea común para I4 a I7 |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2, edición 3) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Rango de tensión de entrada |
De 0 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
10,7 mA |
||
Impedancia de entrada |
2,81 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,5 mA |
||
Descenso |
Sin descenso |
||
Tiempo de encendido |
2 µs + valor del filtro1 |
||
Tiempo de apagado |
2 µs + valor del filtro1 |
||
Frecuencia máxima del HSC |
Fase A/B |
100 kHz |
|
Pulso/Dirección |
200 kHz |
||
Monofásica |
200 kHz |
||
Modalidad de funcionamiento admitida del HSC |
oContador de fase A/B oContador de pulso/dirección oContador monofásico/bifásico |
||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre los terminales de entrada |
No aislado |
||
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Cable |
Tipo |
Blindado, incluida la fuente de alimentación de 24 V CC |
|
Longitud |
10 m (32,8 pies) máximo |
||
|
|||
1 Para obtener más información, consulte Principio de filtro integrador |
Eliminación del bloque de terminales
Consulte Eliminación del bloque de terminales.
Diagramas de cableado TM241C••24R
En la siguiente ilustración se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
En la siguiente ilustración se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
Diagramas de cableado TM241C•40R
En la siguiente ilustración se muestra el cableado de común positivo (lógica positiva) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
En la siguiente ilustración se muestra el cableado de común negativo (lógica negativa) de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
Diagramas de cableado TM241C••24T / TM241C••24U
En la siguiente figura se muestra la conexión de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
A Cableado de común positivo (lógica positiva).
B Cableado de común negativo (lógica negativa).
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Diagramas de cableado TM241C•40T / TM241C•40U
En la siguiente figura se muestra la conexión de las entradas digitales del controlador:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
A Cableado de común positivo (lógica positiva).
B Cableado de común negativo (lógica negativa).
Cableado de entrada rápida de I0 a I7:
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |