El TM241CE••• está equipado con un puerto de comunicaciones Ethernet.
En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto Ethernet en el controlador:
En la tabla siguiente se describen las características de Ethernet:
|
Característica |
Descripción |
|---|---|
|
Función |
Modbus TCP/IP |
|
Tipo de conector |
|
|
Negociación automática |
Desde 10 M semidúplex hasta 100 M dúplex completa |
|
Tipo de cable |
Blindado |
|
Detección cruzada automática |
Sí |
En la siguiente figura se muestra la asignación de pins del conector Ethernet RJ45:
En la tabla siguiente se describen los pins del conector Ethernet RJ45:
|
N.° de pin |
Señal |
|---|---|
|
1 |
TD+ |
|
2 |
TD- |
|
3 |
RD+ |
|
4 |
- |
|
5 |
- |
|
6 |
RD- |
|
7 |
- |
|
8 |
- |
NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cable cruzado especial para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).
NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de red no indique la desconexión.
En la siguiente figura se muestra el indicador LED de estado del conector RJ45:
En la tabla siguiente se describe el indicador LED de estado de Ethernet:
|
Etiqueta |
Descripción |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Color |
Estado |
Descripción |
||
|
1 |
Conexión Ethernet |
Verde/Amarillo |
Desactivado |
Sin enlace |
|
Amarillo fijo |
Enlace a 10 Mbit/s |
|||
|
Verde fijo |
Actividad a 100 Mbit/s |
|||
|
2 |
Actividad Ethernet |
Verde |
Desactivado |
Sin actividad |
|
Activado |
Transmisión o recepción de datos |
|||