La línea serie 1:
oSe puede usar para comunicarse con dispositivos compatibles con el protocolo Modbus como maestro o esclavo, el protocolo ASCII (impresora, modem, etc.) y el protocolo Machine Expert (HMI, etc.).
oProporciona una distribución de alimentación de 5 V CC.
En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto de línea serie 1:
|
Característica |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
Función |
RS485 o RS232 configurada mediante software |
|
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
|
Aislamiento |
No aislado |
|
|
Velocidad máx. en baudios |
De 1.200 a 115.200 bps |
|
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
Longitud máxima (entre el controlador y una caja de conexiones aislada) |
15 m (49 pies) para RS485 3 m (9,84 pies) para RS232 |
|
|
Polarización |
La configuración de software se emplea para conectar cuando el nodo se configura como maestro. Las resistencias de 560 Ω son opcionales. |
|
|
Fuente de alimentación de 5 V CC para RS485 |
Sí |
|
NOTA: Algunos dispositivos proporcionan tensión en conexiones serie RS485. No conecte estas líneas de tensión al controlador, ya que pueden dañar la electrónica del puerto serie del controlador y dejarlo inoperativo.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
Utilice solo el cable serie VW3A8306R•• para conectar los dispositivos RS485 al controlador. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la siguiente figura se muestran los pins del conector RJ45:
En la tabla siguiente se describe la asignación de pins del conector RJ45:
|
Pin |
||
|---|---|---|
|
1 |
N. C. |
|
|
2 |
N. C. |
|
|
3 |
N. C. |
N.C. |
|
4 |
N. C. |
D1 |
|
5 |
N. C. |
D0 |
|
6 |
N. C. |
N.C. |
|
7 |
N. C.* |
5 V CC |
|
8 |
Común |
Común |
|
* 5 V CC entregados por el controlador. No conectar. |
||
N.C.: Sin conexión
RxD: Datos recibidos
TxD: Datos transmitidos
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la figura siguiente se muestra el LED de estado de la línea serie 1:
En la tabla siguiente se describe el LED de estado de la línea serie 1:
|
Etiqueta |
Descripción |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Color |
Estado |
Descripción |
||
|
SL1 |
Línea serie 1 |
Verde |
Activado |
Indica la actividad de la línea serie 1. |
|
Desactivado |
Indica la ausencia de comunicación serie. |
|||