Configuración máxima de hardware
El sistema de control M241 Logic Controller ofrece una solución completa para lograr configuraciones optimizadas y una arquitectura ampliable.
Principio de configuración local y remota
En la siguiente figura se definen las configuraciones local y remota:
(1) Configuración local
(2) Configuración remota
Arquitectura de configuración local de M241 Logic Controller
Se consigue una configuración local optimizada y flexibilidad mediante la asociación de:
oM241 Logic Controller
oMódulos de ampliación TM4
oMódulos de ampliación TM3
oMódulos de ampliación TM2
Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura de la configuración de M241 Logic Controller.
En la siguiente figura se representan los componentes de una configuración local:
(A) Módulos de ampliación (máximo 3)
(B) Módulos de ampliación (máximo 7)
NOTA: Está prohibido montar un módulo TM2 después de cualquier módulo TM3, según se indica en la siguiente figura:
Arquitectura de configuración remota de M241 Logic Controller
Se consigue una configuración remota optimizada y flexibilidad mediante la asociación de los siguientes elementos:
oM241 Logic Controller
oMódulos de ampliación TM4
oMódulos de ampliación TM3
oMódulos transmisor y receptor de TM3
Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura de la configuración de M241 Logic Controller.
NOTA: No puede utilizar módulos TM2 en configuraciones que incluyan módulos TM3 transmisores y receptores.
En la siguiente figura se representan los componentes de una configuración remota:
(1) Logic Controller y módulos
(C) Módulos de ampliación TM3 (máximo 7)
En la tabla siguiente se muestra la configuración máxima admitida:
|
Referencias |
Máximo |
Tipo de configuración |
|
|---|---|---|---|
|
TM241•••• |
7 módulos de ampliación TM3 / TM2 |
Local |
|
|
TM241•••• |
3 módulos de ampliación TM4 |
Local |
|
|
TM3XREC1 |
7 módulos de ampliación TM3 |
Remota |
|
|
NOTA: Los módulos TM3 transmisores y receptores no se incluyen en el recuento del número máximo de módulos de ampliación. |
|||
NOTA: La configuración de sus módulos de ampliación TM4, TM3 y TM2 se valida mediante el software de EcoStruxure Machine Expert en la ventana Configuración.
NOTA: En algunos entornos, la configuración máxima rellenada por módulos de alto consumo, combinada con la distancia máxima permitida entre los módulos TM3 transmisor y receptor, puede presentar problemas de comunicación del bus aunque el software EcoStruxure Machine Expert esté permitido para la configuración. En este caso, necesitará analizar el consumo de los módulos escogidos para su configuración, así como las distancias de cable mínimas que requiere su aplicación y posiblemente busque optimizar sus elecciones.