Distancias y posiciones de montaje de M241 Logic Controller
En esta sección se describen las posiciones de montaje para el M241 Logic Controller.
NOTA: Mantenga una distancia adecuada para que la ventilación sea correcta y se mantenga la temperatura de funcionamiento indicada en las características medioambientales.
Siempre que sea posible, el M241 Logic Controller se deberá montar en posición horizontal sobre un plano vertical, tal y como se muestra en la figura siguiente:
Posiciones de montaje aceptables
El M241 Logic Controller también se puede montar verticalmente con un descenso de temperatura en un plano vertical, como se muestra a continuación.
NOTA: Los módulos de ampliación se deben montar sobre el Logic Controller.
Posición de montaje incorrecta
El M241 Logic Controller sólo se debe colocar tal y como se muestra en la figura Posición de montaje correcta. En las figuras siguientes se muestran las posiciones de montaje incorrectas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oColoque los dispositivos que disipen más calor en la parte superior del armario y asegure una ventilación adecuada. oEvite situar este equipo cerca o encima de dispositivos que puedan provocar sobrecalentamiento. oInstale el equipo en una ubicación que proporcione el mínimo de espacios libres desde todas las estructuras adyacentes y todo el equipo, tal como se indica en este documento. oInstale todo el equipo según las especificaciones de la documentación relacionada. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El M241 Logic Controller se ha diseñado como un producto IP20 y se debe instalar en una caja. Deben respetarse las distancias al instalar el producto.
Existen tres tipos de distancias entre:
oEl M241 Logic Controller y todos los lados del armario (incluida la puerta del panel).
oLos bloques de terminal del M241 Logic Controller y los conductos del cableado. Esta distancia reduce la interferencia electromagnética entre el controlador y los conductos de cables.
oEl M241 Logic Controller y todos dispositivos que generan calor instalados en el mismo armario.
En la siguiente figura se muestran las distancias mínimas que se aplican a todas las referencias del M241 Logic Controller: