Ejecutar/Detener

Ejecutar/detener

M241 Logic Controller puede utilizarse externamente con lo siguiente:

oun interruptor Ejecutar/detener de hardware

ouna operación Ejecutar/detener top mediante una entrada digital dedicada, definida en la configuración del software (para obtener más información, consulte Configuración de E/S incrustadas)

oun comando del software EcoStruxure Machine Expert

M241 Logic Controller tiene un interruptor Ejecutar/detener de hardware que pone el controlador en el estado RUN o STOP.

G-SE-0029399.1.gif-high.gif

 

 

En la siguiente tabla se resume la interacción de los dos operadores externos en el comporta­miento del estado del controlador:

 

Interruptor Ejecutar/detener de hardware incrustado

Interruptor en Detener

Transición de Detener a Ejecutar

Interruptor en Ejecutar

Entrada digital Ejecutar/detener configurable mediante software

Ninguna

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

Ordena una transición al estado RUN1.

Permite los comandos externos Ejecutar/Detener.

Estado 0

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

Flanco ascendente

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

Ordena una transición al estado RUN1.

Ordena una transición al estado RUN.

Estado 1

STOP

Ignora los comandos externos Ejecutar/detener.

Ordena una transición al estado RUN1.

Permite los comandos externos Ejecutar/Detener.

1 Para obtener más información, consulte Estados y comportamientos del controlador.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN

oCompruebe el estado de seguridad de su máquina o del entorno del proceso antes de conectar la alimentación a la entrada Run/Stop o accionar el interruptor Run/Stop.

oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas o accionar accidentalmente el interruptor Run/Stop.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.